{"product":{"productId":"agid.35488","price":600,"name":"Viti di serraggio"},"currency":"CHF"}
Materiale
Acciaio da bonifica.
Versione
brunito.
Mostra di più
Mostra di meno
Descrizione
Materiale
Acciaio da bonifica.
Versione
brunito.
Nota
Le viti di serraggio sono provviste di un sistema brevettato di serraggio a cuneo. Questo sistema consente di ottenere forze di serraggio maggiori con coppie di serraggio ridotte con un semplice azionamento manuale. Il sistema di serraggio a cuneo è autobloccante in ogni posizione di serraggio. Mediante la filettatura esterna della vite di serraggio è possibile effettuare un percorso più lungo prima di effettuare il serraggio tramite il sistema di serraggio a cuneo (fino a un sollevamento di 2,2 mm). Le viti di serraggio trovano applicazione in molteplici campi, soprattutto in presse, punzonatrici e macchine utensili, ma anche nella costruzione di dispositivi e mezzi di produzione.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.