{"product":{"productId":"agid.20053","price":1003.76,"name":"Bloccaggio flottante"},"currency":"CHF"}
Materiale
Corpo base e griffa in acciaio da cementazione.
Alloggiamento in alluminio.
Alloggiamento in alluminio.
Versione
Corpo base nitrurato, brunito e rettificato.
Ganasce nitrurate e brunite.
Alloggiamento anodizzato colore rosso.
Ganasce nitrurate e brunite.
Alloggiamento anodizzato colore rosso.
Mostra di più
Mostra di meno
Descrizione
Materiale
Corpo base e griffa in acciaio da cementazione.
Alloggiamento in alluminio.
Alloggiamento in alluminio.
Versione
Corpo base nitrurato, brunito e rettificato.
Ganasce nitrurate e brunite.
Alloggiamento anodizzato colore rosso.
Ganasce nitrurate e brunite.
Alloggiamento anodizzato colore rosso.
Nota
Il bloccaggio flottante serve per serrare e sostenere i punti di serraggio di componenti sottoposti a eccessivo sforzo. Impedisce vibrazioni e inflessioni durante la lavorazione.
Modalità di utilizzo
1. Premere il bloccaggio flottante verso il basso.
2. Girare le griffe fino alla battuta. Il bloccaggio flottante si appoggia con una leggera forza elastica sulla parte inferiore del pezzo da lavorare.
3. Stringere il bloccaggio flottante con un dado esagonale (SW 18) (rispettare la coppia di serraggio min. e max.). Durante la procedura di serraggio il pezzo viene serrato e al tempo stesso puntellato.
4. Il rilascio avviene seguendo la sequenza inversa.
2. Girare le griffe fino alla battuta. Il bloccaggio flottante si appoggia con una leggera forza elastica sulla parte inferiore del pezzo da lavorare.
3. Stringere il bloccaggio flottante con un dado esagonale (SW 18) (rispettare la coppia di serraggio min. e max.). Durante la procedura di serraggio il pezzo viene serrato e al tempo stesso puntellato.
4. Il rilascio avviene seguendo la sequenza inversa.
Montaggio
Forma A:
Serrare il bloccaggio flottante con filettatura di collegamento M12 sul dispositivo.
Regolare la battuta in altezza e l'intervallo di rotazione con la bussola rossa e fissare con il perno filettato (3x SW 2,5). Durante la regolazione dell'altezza limite prestare attenzione a lasciare un generoso gioco in alto.
Per un funzionamento sicuro la foratura filettata M12 deve essere sempre chiusa.
Per condizioni di serraggio specifiche è possibile modificare o sostituire le griffe di serie.
Forma B:
Fissare il bloccaggio flottante con foro di montaggio per M6 su dispositivo.
Regolare la battuta in altezza e l'intervallo di rotazione con la bussola rossa e fissare con il perno filettato (4x SW 2,5). Durante la regolazione dell'altezza limite, prestare attenzione a lasciare abbastanza gioco in alto.
Per condizioni di serraggio specifiche, è possibile modificare o sostituire le griffe di serie.
Serrare il bloccaggio flottante con filettatura di collegamento M12 sul dispositivo.
Regolare la battuta in altezza e l'intervallo di rotazione con la bussola rossa e fissare con il perno filettato (3x SW 2,5). Durante la regolazione dell'altezza limite prestare attenzione a lasciare un generoso gioco in alto.
Per un funzionamento sicuro la foratura filettata M12 deve essere sempre chiusa.
Per condizioni di serraggio specifiche è possibile modificare o sostituire le griffe di serie.
Forma B:
Fissare il bloccaggio flottante con foro di montaggio per M6 su dispositivo.
Regolare la battuta in altezza e l'intervallo di rotazione con la bussola rossa e fissare con il perno filettato (4x SW 2,5). Durante la regolazione dell'altezza limite, prestare attenzione a lasciare abbastanza gioco in alto.
Per condizioni di serraggio specifiche, è possibile modificare o sostituire le griffe di serie.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.