2 Risultati

Descrizione

Descrizione del prodotto
L'eccellente maneggevolezza, unita all'originale design, contribuiscono all'ottima funzionalità. La struttura piatta è adatta agli spazi bassi.
Materiale, versione
Corpo base in resina termoplastica dura, colore nero.
Rivestimento in resina termoplastica morbida, colore nero.
Filettatura interna in ottone zincato.
Filettatura esterna acciaio zincato classe di resistenza 5.8.
Nota
I pomelli a quattro lobi SYMPA TOUCH sono disponibili in 5 grandezze con filettatura esterna e interna.
Su richiesta
Altre filettature esterne, lunghezze delle viti, modelli e colori.

Altri clienti hanno acquistato anche