SOLIDLine combina innovative soluzioni di serraggio a punto zero, serraggio con morsa a vite e tecnologia di stampaggio per il serraggio, rispondendo alle esigenze più elevate della produzione moderna. Ogni sistema – SOLIDBolt, SOLIDPoint, SOLIDGrip, SOLIDStamp o SOLIDClean – si inserisce in un progetto complessivo coerente e accuratamente studiato e offre vantaggi specifici. Nel loro insieme, questi sistemi offrono vantaggi decisivi in termini di precisione ed efficienza.
I vantaggi in sintesi:
I sistemi meccanici di serraggio a punto zero riducono drasticamente i tempi di allestimento: pezzi, attrezzature e dispositivi di serraggio possono essere sostituiti in pochi secondi.
L’ampia gamma di morse consente di serrare il pezzo in ogni fase della lavorazione, dal grezzo al pezzo finito, risultando ideale anche per complesse lavorazioni su 5 lati.
La meccanica ottimizzata e la tecnologia di stampaggio per il serraggio consentono un serraggio stabile con un margine di soli 3 mm, assicurando il massimo sfruttamento del materiale e, al contempo, un’elevata sicurezza di processo.
I sistemi completamente meccanici non richiedono né alimentazione pneumatica né idraulica: ciò semplifica l'integrazione e la manutenzione e aumenta l'affidabilità, soprattutto nei processi automatizzati.
Le soluzioni di pulizia intelligenti riducono al minimo i residui di lubrorefrigerante e trucioli, contribuendo a garantire una qualità costante, soprattutto nei processi automatizzati.