{"product":{"productId":"agid.20570","price":1.3,"name":"Viti a testa esagonale con collare per rondella di guarnizione Hygienic USIT® Freudenberg Process Seals"},"currency":"CHF"}
Materiale
Acciaio inox 1.4404.
Versione
Finitura lucida.
Mostra di più
Mostra di meno
Descrizione
Materiale
Acciaio inox 1.4404.
Versione
Finitura lucida.
Nota
Vite a testa esagonale con collare per rondella di guarnizione Hygienic USIT®.
Solo la combinazione tra rondella di guarnizione Hygienic USIT® e vite a testa esagonale appositamente modificata garantisce una tenuta priva di cavità. Questo è essenziale specialmente nelle aree a contatto con il prodotto o all'interno di isolatori asettici.
Le viti sono appositamente lucidate a specchio sulla testa e sulla superficie di appoggio della rondella di guarnizione. Grazie alla rugosità superficiale estremamente bassa, molto inferiore a Ra 0,8 μm, quasi nessuna particella di sporco aderisce alla vite. La superficie lucidata a specchio assicura una facile pulizia.
Nessuna svasatura o avvallamento sulla testa della vite, nessuna incisione o dentatura sotto la flangia.
Solo la combinazione tra rondella di guarnizione Hygienic USIT® e vite a testa esagonale appositamente modificata garantisce una tenuta priva di cavità. Questo è essenziale specialmente nelle aree a contatto con il prodotto o all'interno di isolatori asettici.
Le viti sono appositamente lucidate a specchio sulla testa e sulla superficie di appoggio della rondella di guarnizione. Grazie alla rugosità superficiale estremamente bassa, molto inferiore a Ra 0,8 μm, quasi nessuna particella di sporco aderisce alla vite. La superficie lucidata a specchio assicura una facile pulizia.
Nessuna svasatura o avvallamento sulla testa della vite, nessuna incisione o dentatura sotto la flangia.
Su richiesta
Utensile da SW 8 a SW 24.
Accessory
Rondella di guarnizione Hygienic USIT® K1491.
Dado cieco esagonale con collare K1493.
Dado cieco esagonale con collare K1493.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.