{"product":{"productId":"agid.31680","price":3.26,"name":"Rotelle zigrinate parti metalliche in acciaio inox - inch"},"currency":"CHF"}
Materiale
Resina termoplastica, colore grigio nerastro.
Boccola e/o gambo filettato in acciaio inox 1.4305 (corrisponde a AISI 303).
Versione
Acciaio inox non trattato.
Mostra di più
Mostra di meno
Rotelle zigrinate, parti metalliche in acciaio inox, Forma D, con boccola filettata, senza coperchio - inch
da
CHF3.84
+ IVA
più le spese di spedizione
Rotelle zigrinate, parti metalliche in acciaio inox, Forma K, con boccola filettata, con coperchio - inch
da
CHF4.15
+ IVA
più le spese di spedizione
Rotelle zigrinate, parti metalliche in acciaio inox, Forma L, con filettatura esterna - inch
da
CHF3.96
+ IVA
più le spese di spedizione
Descrizione
Materiale
Resina termoplastica, colore grigio nerastro.
Boccola e/o gambo filettato in acciaio inox 1.4305 (corrisponde a AISI 303).
Versione
Acciaio inox non trattato.
Nota
Per gli articoli in pollici, la misura della forma D è espressa in pollici, tutte le altre forme sono in mm.
Nota disegno
Forma D: boccola filettata, senza tappo
Forma K: boccola filettata, con tappo
Forma L: filettatura esterna
Forma K: boccola filettata, con tappo
Forma L: filettatura esterna