Competenza manufatturiera
Consegna rapida
Servizio eccellente
IT
Choose your Language
Lista dei desideri
Prodotti per segnalibri
Ordine diretto

Descrizione

Materiale

Acciaio inox 1.4404.
Anello di tenuta in TPU.

Nota
Tappi filettati con filettatura di collegamento metrica secondo DIN EN 60423.
Per la chiusura sicura di fori filettati o passanti non utilizzati.

Grado di protezione IP 68 fino a 15 bar, IP 69.

Certificati EHEDG.
Range di temperatura
Da -40 °C a +85 °C.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche