Competenza manufatturiera
Consegna rapida
Servizio eccellente
IT
Choose your Language
Lista dei desideri
Prodotti per segnalibri
Ordine diretto

Descrizione

Descrizione del prodotto
I pressacavi Hygienic DESIGN vengono utilizzati per l'inserimento di cavi e conduttori fissi in alloggiamenti, quadri di distribuzione e scatole di derivazione, in particolare nell'industria alimentare, chimica e farmaceutica.
Materiale

Pressacavo in acciaio inox: parti esterne 1.4404, parti interne 1.4305.
Inserto di tenuta: silicone HTS.

Versione
Acciaio inox non trattato.
Silicone blu.
Nota
Filettatura di collegamento metrica secondo EN 60423.
Grado di protezione IP 68 fino a 15 bar, IP 69.
Scarico della trazione conforme alla norma UE 62444.
Certificati EHEDG.

Valore D2 = indica l’intervallo di tenuta per il quale il pressacavo è certificato secondo i requisiti EHEDG.
Range di temperatura
Da -55 °C a +180 °C.
Vantaggi
- Certificati secondo i nuovi e più stringenti requisiti EHEDG.
- Campo di temperatura molto ampio.
- La dentellatura dell'inserto di tenuta impedisce la rotazione del cavo.
Su richiesta
- Ulteriori intervalli di tenuta.
- Variante EMC.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche