{"product":{"productId":"agid.32788","price":90.72,"name":"-"},"currency":"CHF"}
- Serraggio delicato di componenti sensibili
- DIN ISO 5743
- Regolazione continua
- Bloccaggio parallelo
Descrizione
Materiale
Acciaio da bonifica.
Versione
cromato.
Vantaggi
Montaggio delicato di viti su superfici sensibili.
Regolazione dell'apertura chiave mediante un meccanismo a slitta e ganasce guidate parallelamente, praticamente continua.
Bloccaggio sicuro dell'impostazione all'apertura chiave selezionata.
Conforme a DIN ISO 5743.
Regolazione dell'apertura chiave mediante un meccanismo a slitta e ganasce guidate parallelamente, praticamente continua.
Bloccaggio sicuro dell'impostazione all'apertura chiave selezionata.
Conforme a DIN ISO 5743.
Fornitura
Pinza chiave con 4 ganasce di protezione.
Accessory
K2243 Ganasce di protezione per pinze chiave.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.