{"product":{"productId":"agid.30884","price":18.88,"name":"Coperture protettive per chiavi ad anello"},"currency":"CHF"}
Descrizione
Materiale
AlSi1MgMn
Nota
Gli elementi di protezione sono stati ideati specificamente per serrare e allentare collegamenti a vite con superfici delicate. Con un utensile normale, le superfici delle viti lucidate sono talmente danneggiate già al primo serraggio da creare delle cavità che rendono impossibile effettuare una pulizia semplice ed efficace.
Gli elementi di protezione pemettono un seraggio e disseraggio sicuro e senza danni. L'alluminio morbido non lascia graffi o altri danni sulle superfici delicate. Se utilizzati in modo corretto e accurato, gli elementi di protezione hanno una durata di ca. 1000 cicli di funzionamento.
Inoltre, gli elementi di protezione evitano in modo affidabile il rischio di corrosione da contatto nei collegamenti a vite in acciaio inox. Grazie ai contorni sporgenti sono ampiamente esclusi anche punti di contatto involontari tra la chiave e la vite in acciaio inox.
Gli elementi di protezione vengono fissati saldamente nel relativo supporto della chiave grazie alla forma speciale o a un elemento di fermo a molla. Valido sistema anti caduta dei nostri supporti. Gli elementi di protezione usurati vanno sostituiti manualmente.
Gli elementi di protezione pemettono un seraggio e disseraggio sicuro e senza danni. L'alluminio morbido non lascia graffi o altri danni sulle superfici delicate. Se utilizzati in modo corretto e accurato, gli elementi di protezione hanno una durata di ca. 1000 cicli di funzionamento.
Inoltre, gli elementi di protezione evitano in modo affidabile il rischio di corrosione da contatto nei collegamenti a vite in acciaio inox. Grazie ai contorni sporgenti sono ampiamente esclusi anche punti di contatto involontari tra la chiave e la vite in acciaio inox.
Gli elementi di protezione vengono fissati saldamente nel relativo supporto della chiave grazie alla forma speciale o a un elemento di fermo a molla. Valido sistema anti caduta dei nostri supporti. Gli elementi di protezione usurati vanno sostituiti manualmente.
Su richiesta
Altre dimensioni.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.