Competenza manufatturiera
Consegna rapida
Servizio eccellente
IT
Choose your Language
Lista dei desideri
Prodotti per segnalibri
Ordine diretto

Descrizione

Descrizione del prodotto
Oltre alla loro funzione meccanica come elementi di arresto e posizionamento, i pressori a molla con sensore di stato servono per verificare se un componente si trova nella posizione desiderata oppure no.
Il sensore rileva se il puntale è inserito o estratto e consente l'elaborazione elettronica di questa informazione sullo stato.
Materiale

Corpo in acciaio inox 1.4305.

Perno di pressione in acciaio inox 1.4034.

Molla in acciaio inox 1.4310.

Sensore di stato in acciaio inox 1.4301.

Versione
Superficie non trattata.
Puntale temprato.
Nota
Il sensore di stato commuta a una corsa di H.
Dati tecnici
Sensore induttivo:
Commutazione in uscita: PNP normalmente aperto (NO) o normalmente chiuso (NC)
Tensione d'esercizio 10 - 30 V CC
Corrente d'esercizio <200 mA
Distanza di commutazione 0,8 mm
Frequenza di commutazione 2000 Hz
Resistente al cortocircuito; sì
Protezione da inversione di polarità: sì
Grado di protezione: IP 67
Tipo di attacco: cavo in PVC da 2 m
Certificazione: CE
Utilizzo
I pressori a molla con sensore di stato consentono un controllo del processo in funzione dello stato. È possibile garantire che un pezzo o un componente mobile si trovi nella posizione desiderata.
Range di temperatura
Intervallo di temperature: da -25° C a +70°C
Montaggio
Per il fissaggio con un controdado, si raccomanda una coppia di serraggio di 6 Nm.
Sicurezza
Pressori a molla con sensore di stato non sono adatti per la protezione delle persone.
Nota disegno
4) Indicatore LED
BN = Marrone
BK = Nero
BU = Blu

Esempio di applicazione per il controllo della posizione:
Pos. 1: Cursore inserito
Pos. 2: Cursore disinserito
3) Cursore
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche