{"product":{"productId":"agid.23746","price":21.38,"name":"Ginocchiera di serraggio rapido orizzontale antistatica con piede verticale e mandrino a pressione regolabile"},"currency":"CHF"}
Materiale
Acciaio.
Maniglia in poliammide.
Maniglia in poliammide.
Versione
Nitrocarburato e ossidato nero.
Elemento della maniglia nero grafite.
Elemento della maniglia nero grafite.
Mostra di più
Mostra di meno
Descrizione
Materiale
Acciaio.
Maniglia in poliammide.
Maniglia in poliammide.
Versione
Nitrocarburato e ossidato nero.
Elemento della maniglia nero grafite.
Elemento della maniglia nero grafite.
Nota
Bussola articolata di alta qualità, priva di manutenzione.
Applicazione costante della forza durante l'apertura e la chiusura.
La stabilità ottimale è raggiunta grazie al braccio di spinta conico con profilo a U.
Applicazione costante della forza durante l'apertura e la chiusura.
La stabilità ottimale è raggiunta grazie al braccio di spinta conico con profilo a U.
Utilizzo
Le scariche elettrostatiche possono compromettere o danneggiare elementi presenti nelle immediate vicinanze, come componenti elettrici o elettronici, meccanismi o apparecchi sensibili alle scariche elettromagnetiche (electrostatic discharge = ESD). Una scarica elettrostatica può essere causata da persone o dalla manipolazione di componenti sensibili alle scariche elettrostatiche (ad es. durante la produzione, il montaggio, il trasporto, lo stoccaggio, ecc.). Per evitare le scariche elettrostatiche in ambiente elettronico sono necessari dei prodotti elettricamente dissipativi conformi alla DIN EN 61340-5-1. Questi prodotti possono essere utilizzati per le applicazioni ESD o nelle zone di protezione ESD (EPA) conformemente alla norma DIN EN 61340-5-1
Vantaggi
- Realizzato con una speciale plastica a dissipazione elettrica
- Per la protezione di componenti e dispositivi elettrici o elettronici sensibili
- Le ginocchiere di serraggio rapido fungono da dispositivo di montaggio e di arresto
- Impugnatura ergonomica e facile da usare
- Per la protezione di componenti e dispositivi elettrici o elettronici sensibili
- Le ginocchiere di serraggio rapido fungono da dispositivo di montaggio e di arresto
- Impugnatura ergonomica e facile da usare
Sicurezza
Questi prodotti ESD sono utilizzabili anche in apparecchi, componenti e sistemi di protezione in aree potenzialmente esplosive.
L'utilizzo di questi prodotti ESD impedisce la formazione di una scarica elettrostatica e di conseguenza il possibile innesco di gas e polveri che, in ambienti chiusi, possono causare un'esplosione.
Per proteggere le persone che lavorano in atmosfere potenzialmente esplosive, i costruttori di attrezzature e i gestori devono implementare e rispettare le direttive ATEX.
I nostri prodotti sono certificati da TÜV Süd che ne garantisce la capacità di scarico dell´elettrostaticitá.
Destinatari:
Costruttori di attrezzature che devono soddisfare la direttiva sui prodotti ATEX 2014/34/UE.
Gestori che devono soddisfare la direttiva ATEX 1999/92/CE relativa al sistema di produzione.
L'utilizzo di questi prodotti ESD impedisce la formazione di una scarica elettrostatica e di conseguenza il possibile innesco di gas e polveri che, in ambienti chiusi, possono causare un'esplosione.
Per proteggere le persone che lavorano in atmosfere potenzialmente esplosive, i costruttori di attrezzature e i gestori devono implementare e rispettare le direttive ATEX.
I nostri prodotti sono certificati da TÜV Süd che ne garantisce la capacità di scarico dell´elettrostaticitá.
Destinatari:
Costruttori di attrezzature che devono soddisfare la direttiva sui prodotti ATEX 2014/34/UE.
Gestori che devono soddisfare la direttiva ATEX 1999/92/CE relativa al sistema di produzione.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.