2 Risultati

Descrizione

Materiale

Parti metalliche in acciaio inox 1.4305 (corrisponde a AISI 303).

Impugnatura sferica in plastica colore nero.

Versione
Parti in acciaio inox grezzo.
Pomello a sfera lucidato.
Nota
Per gli articoli in pollici, la misura della forma X è espressa in pollici, tutte le altre forme sono in mm.
Su richiesta
Altre filettature interne e modelli speciali.
Su richiesta, le grandezze ”H1” e ”A” sono disponibili in altre lunghezze con sovrapprezzo.

Altri clienti hanno acquistato anche