{"product":{"productId":"agid.36382","price":84.14,"name":"Chiusura a 1/4 di giro in acciaio inox con impugnatura incassata, forma A"},"currency":"CHF"}
Descrizione
Materiale
Alloggiamento e impugnatura in acciaio inox 1.4305.
Spina in acciaio inox 1.4310.
Versione
Superficie non trattata.
Nota
Viti di fissaggio M2,5 in acciaio inox incluse.
Opzione di montaggio 1 per spessore piastra di 6 mm.
Opzione di montaggio 2 per spessore piastra da > 6 mm.
Se la forza di tenuta viene superata, si genera uno spazio superiore a 0,1 mm tra le piastre.
Opzione di montaggio 1 per spessore piastra di 6 mm.
Opzione di montaggio 2 per spessore piastra da > 6 mm.
Se la forza di tenuta viene superata, si genera uno spazio superiore a 0,1 mm tra le piastre.
Modalità di utilizzo
Assicurarsi che la maniglia sia in posizione ”OFF”.
Inserire la chiusura a un quarto di giro nella piastra di serraggio e ruotare la maniglia in posizione ”ON”.
Quando il bloccaggio è completo, si sente un clic.
Inserire la chiusura a un quarto di giro nella piastra di serraggio e ruotare la maniglia in posizione ”ON”.
Quando il bloccaggio è completo, si sente un clic.
Nota disegno
1) Opzione di montaggio 1
2) Opzione di montaggio 2
3) Piastra
4) Adatto per viti di fissaggio (testa svasata) M2,5
2) Opzione di montaggio 2
3) Piastra
4) Adatto per viti di fissaggio (testa svasata) M2,5
Accessory
Piastre di serraggio in acciaio inox per chiusura 1/4 di giro con maniglia a scomparsa K2327.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.