{"product":{"productId":"agid.22233","price":25.71,"name":"Bussole di centraggio acciaio inox "},"currency":"CHF"}
Materiale
Acciaio inox 1.4548.
Versione
temprato min. 40 HRC, lucido.
Mostra di più
Mostra di meno
Descrizione
Materiale
Acciaio inox 1.4548.
Versione
temprato min. 40 HRC, lucido.
Nota
Con una tolleranza di interasse di ±0,005 mm e l'uso di 2 bussole di centraggio di qualità I, è possibile raggiungere una precisione di ripetizione del serraggio inferiore a ±0,013 mm.
Con una tolleranza di interasse di ±0,03 mm e l'uso di una bussola di centraggio di qualità I e una di qualità II, è possibile raggiungere una precisione di ripetizione del serraggio inferiore a ±0,04 mm.
Le bussole di centraggio vengono inserite esercitando una leggera pressione nei fori di alloggiamento delle piastre di staffaggio.
Per maggiori informazioni consultare le informazioni generali.
Con una tolleranza di interasse di ±0,03 mm e l'uso di una bussola di centraggio di qualità I e una di qualità II, è possibile raggiungere una precisione di ripetizione del serraggio inferiore a ±0,04 mm.
Le bussole di centraggio vengono inserite esercitando una leggera pressione nei fori di alloggiamento delle piastre di staffaggio.
Per maggiori informazioni consultare le informazioni generali.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.