Supporto in zinco pressofuso.
Vite in acciaio.
Distanziatori in gomma.
Versione
Supporto color alluminio verniciato a polvere.
Vite zincata.
Distanziatori neri.
Nota
Il supporto per lastre in vetro permette il fissaggio di lastre in vetro e altri elementi piani.

Può essere fissato su superfici piane o su profili in alluminio tramite tasselli. I distanziatori in gomma in dotazione nella fornitura, permettono di fissare elementi piani da 2 mm a 9 mm.

Nel taglio degli elementi piani, è necessario considerare una distanza di almeno 16,5 mm.
Fornitura
1 Supporto per lastre di vetro
1 Vite M5x16
5 Distanziali per lastre da 2 mm a 9 mm
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche