2 Risultati

Descrizione

Materiale
Acciaio.
Versione
Superficie zincata.
Nota
I supporti di aggancio sono utilizzati per fissare le rulliere in acciaio a un profilo in alluminio di 40 mm.

Inserire la rulliera nel supporto di aggancio e fissarla al profilo di alluminio. Se necessario, il supporto di aggancio può anche essere avvitato.

Forma A: senza battuta.
Forma B: con battuta. Il presente supporto di aggancio funge da fermo per merci e portapezzi alla fine di una linea di trasporto.
Fornitura
1 supporto di aggancio.

Altri clienti hanno acquistato anche