Morsetti in resina termoplastica.
Flangia in alluminio.
Versione
Morsetti colore nero.
Flangia non trattata.
Nota
Permette un orientamento di 60°. Per carichi fino a 10 kg (statico). Con piastra da avvitare universale. Il supporto di base è adatto per il montaggio su tubi a sezione rotonda con Ø30 mm.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche