{"product":{"productId":"agid.32248","price":42.25,"name":"Chiusure a scatto"},"currency":"CHF"}
Materiale
Pressofusione di alluminio.
Tappi di copertura in plastica.
Tappi di copertura in plastica.
Versione
nero o color alluminio verniciato a polvere.
Tappi di copertura neri o color alluminio.
Tappi di copertura neri o color alluminio.
Mostra di più
Mostra di meno
Chiusure a scatto forma A
da
49,70 CHF
+ IVA
più le spese di spedizione
Chiusure a scatto forma B
da
72,82 CHF
+ IVA
più le spese di spedizione
Descrizione
Materiale
Pressofusione di alluminio.
Tappi di copertura in plastica.
Tappi di copertura in plastica.
Versione
nero o color alluminio verniciato a polvere.
Tappi di copertura neri o color alluminio.
Tappi di copertura neri o color alluminio.
Nota
Per la chiusura facile e sicura di porte e sportelli. Il montaggio avviene senza trattamento meccanico dalla parte frontale con viti a cilindro o a testa bombata della grandezza M6. Protetta contro lo smontaggio in posizione chiusa.
In caso di serrature a chiave, vengono consegnate con rispettivamente due chiavi. La chiave può essere estratta in entrambe le posizioni (aperta e chiusa). La serratura è a chiusura universale, ciò significa che ogni serratura può essere aperta con la stessa chiave (chiave europea 5333).
In caso di chiusura a doppio incavo, una chiave a doppia mappa è fornita in dotazione.
In caso di serrature a chiave, vengono consegnate con rispettivamente due chiavi. La chiave può essere estratta in entrambe le posizioni (aperta e chiusa). La serratura è a chiusura universale, ciò significa che ogni serratura può essere aperta con la stessa chiave (chiave europea 5333).
In caso di chiusura a doppio incavo, una chiave a doppia mappa è fornita in dotazione.
Nota disegno
Azionamento:
a) Chiavi universali
b) Chiave quadra 8 mm
c) Chiave a doppio incavo 5 mm
a) Chiavi universali
b) Chiave quadra 8 mm
c) Chiave a doppio incavo 5 mm