{"product":{"productId":"agid.17192","price":6.79,"name":"Angolare di fissaggio tipo I"},"currency":"CHF"}
Materiale
Angolare di fissaggio zinco pressofuso.
Impugnatura in zinco pressofuso a norma DIN 12844.
Elementi in acciaio inox 1.4305.
Versione
Angolare di fissaggio, verniciato colore alluminio.
Impugnatura rivestita in plastica. Acciaio inox non trattato.
Impugnatura rivestita in plastica. Acciaio inox non trattato.
Mostra di più
Mostra di meno
Angolare di fissaggio forma A
da
7,99 CHF
+ IVA
più le spese di spedizione
Angolare di fissaggio forma B, con maniglia a leva
da
13,37 CHF
+ IVA
più le spese di spedizione
Angolare di fissaggio forma C, con dispositivo di serraggio eccentrico
da
61,45 CHF
+ IVA
più le spese di spedizione
Descrizione
Materiale
Angolare di fissaggio zinco pressofuso.
Impugnatura in zinco pressofuso a norma DIN 12844.
Elementi in acciaio inox 1.4305.
Versione
Angolare di fissaggio, verniciato colore alluminio.
Impugnatura rivestita in plastica. Acciaio inox non trattato.
Impugnatura rivestita in plastica. Acciaio inox non trattato.
Nota
Gli angolari di fissaggio sono adatti per il collegamento di due profili della stessa serie le cui superfici laterali si toccano e che si incrociano in un qualsiasi angolo.
Allentando le viti si liberano entrambi i morsetti in modo tale da consentire la libera rotazione e lo spostamento lungo le cave.
Gli angolari di fissaggio sono spesso usati a coppie o in combinazione con un angolare articolato.
Allentando le viti si liberano entrambi i morsetti in modo tale da consentire la libera rotazione e lo spostamento lungo le cave.
Gli angolari di fissaggio sono spesso usati a coppie o in combinazione con un angolare articolato.