Herstellerkompetenz
Schnelle Lieferung
Ausgezeichneter Service
DE
Choose your Language
Merkliste
Produkte merken
Direktbestellung
3 Treffer

Beschreibung

Materiale
Volantino in alluminio.
Impugnatura fissa in alluminio, mozzo in acciaio, brunito.
Impugnatura girevole in alluminio, mozzo in acciaio, zincato, passivato blu.
Versione
Corona tornita e lucidata.
Nota
Per gli articoli in pollici, la misura della forma D2 è espressa in pollici, tutte le altre forme sono in mm.
Su richiesta
Mozzi con foro quadro o volantini con rivestimento in plastica.

Discover our product range