{"product":{"productId":"agid.12817","price":17.46,"name":"Spine di posizione in acciaio inox con impugnatura a fungo in acciaio inox. Incavo d'arresto e controdado - inch"},"currency":"CHF"}
Descrizione
Descrizione del prodotto
Le spine di posizione vengono utilizzate quando si desidera evitare una modifica della posizione di bloccaggio causata da forze trasversali.
Esempi tipici di applicazione sono l'arresto in lunghezza, in altezza e il posizionamento preciso in settori come la costruzione di macchinari, attrezzature, mobili e veicoli speciali.
Solo azionando manualmente la spina è possibile modificare la posizione di bloccaggio. Se lo sbloccaggio deve avvenire gradualmente ed è necessario evitare un ritorno improvviso della spina, si consiglia di utilizzare la forma C o D.
I materiali utilizzati consentono un'ampia gamma di applicazioni.
Quando sono richieste prestazioni di altissima resistenza alla corrosione, si consigliano le spine di posizione in acciaio inossidabile A4.
Esempi tipici di applicazione sono l'arresto in lunghezza, in altezza e il posizionamento preciso in settori come la costruzione di macchinari, attrezzature, mobili e veicoli speciali.
Solo azionando manualmente la spina è possibile modificare la posizione di bloccaggio. Se lo sbloccaggio deve avvenire gradualmente ed è necessario evitare un ritorno improvviso della spina, si consiglia di utilizzare la forma C o D.
I materiali utilizzati consentono un'ampia gamma di applicazioni.
Quando sono richieste prestazioni di altissima resistenza alla corrosione, si consigliano le spine di posizione in acciaio inossidabile A4.
Materiale
Perno di bloccaggio temprato:
Corpo filettato 1.4305 (corrisponde a AISI 303).
Perno di bloccaggio .
Perno di bloccaggio non temprato:
Corpo filettato 1.4305 (corrisponde a AISI 303).
Perno di bloccaggio 1.4305 (corrisponde a AISI 303).
Impugnatura 1.4305 (corrisponde a AISI 303), lucidatura elettrolitica.
Versione
Superficie non trattata, perno di bloccaggio temprato
Su richiesta
Versioni speciali.
Accessory
Anelli distanziatori K0665.
Kit di connettori per parti a parete sottile K2146.
Kit di connettori per parti a parete sottile K2146.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.