{"product":{"productId":"agid.31804","price":12.34,"name":"Spine di posizione in acciaio inox con impugnatura a fungo in acciaio inox - inch"},"currency":"CHF"}
Materiale
Perno di bloccaggio temprato:
Corpo filettato 1.4305 (corrisponde a AISI 303).
Perno di bloccaggio .
Perno di bloccaggio non temprato:
Corpo filettato 1.4305 (corrisponde a AISI 303).
Perno di bloccaggio 1.4305 (corrisponde a AISI 303).
Impugnatura 1.4305 (corrisponde a AISI 303), lucidatura elettrolitica.
Versione
Superficie non trattata, perno di bloccaggio temprato
Mostra di più
Mostra di meno
Spine di posizione in acciaio inox con impugnatura a fungo in acciaio inox - inch
da
CHF20.57
+ IVA
più le spese di spedizione
Spine di posizione in acciaio inox con impugnatura a fungo in acciaio inox e controdado - inch
da
CHF22.02
+ IVA
più le spese di spedizione
Spine di posizione in acciaio inox con impugnatura a fungo in acciaio inox e incavo d'arresto - inch
da
CHF27.52
+ IVA
più le spese di spedizione
Spine di posizione in acciaio inox con impugnatura a fungo in acciaio inox. Incavo d'arresto e controdado - inch
da
CHF29.10
+ IVA
più le spese di spedizione
Descrizione
Descrizione del prodotto
Le spine di posizionamento vengono utilizzate quando si vuole impedire una variazione della posizione di arresto dovuta a forze trasversali. Solo dopo il disinnesto manuale del perno è possibile modificare la posizione d'arresto.
Se il disinnesto deve prolungarsi nel tempo e se occorre evitare che il perno di bloccaggio si sblocchi, si raccomandano le forme C e/o D.
Se il disinnesto deve prolungarsi nel tempo e se occorre evitare che il perno di bloccaggio si sblocchi, si raccomandano le forme C e/o D.
Materiale
Perno di bloccaggio temprato:
Corpo filettato 1.4305 (corrisponde a AISI 303).
Perno di bloccaggio .
Perno di bloccaggio non temprato:
Corpo filettato 1.4305 (corrisponde a AISI 303).
Perno di bloccaggio 1.4305 (corrisponde a AISI 303).
Impugnatura 1.4305 (corrisponde a AISI 303), lucidatura elettrolitica.
Versione
Superficie non trattata, perno di bloccaggio temprato
Nota
I materiali utilizzati consentono un'ampia gamma di applicazioni.
Quando sono richieste prestazioni di altissima resistenza alla corrosione, si consigliano le spine di posizione in acciaio inossidabile A4.
Quando sono richieste prestazioni di altissima resistenza alla corrosione, si consigliano le spine di posizione in acciaio inossidabile A4.
Su richiesta
Versioni speciali.
Accessory
Anelli distanziatori K0665.
Kit di connettori per parti a parete sottile K2146.
Kit di connettori per parti a parete sottile K2146.