2 Risultati

Descrizione

Materiale

Leva in acciaio inox 1.4308 (corrisponde all'AISI 304).

Rondella di pressione in plastica PA 66 GF 35-X, rinforzata con fibra di vetro.

Perno, rondella e vite prigioniera in acciaio inox 1.4305 (corrisponde a AISI 303).

Versione
Leva di serraggio lucidata elettroliticamente o sabbiata.
Rondella di pressione nera.
Perno, rondella e vite prigioniera non trattati.
Nota
Le materie plastiche tendono a deformarsi sotto carico (retardation).

Altri clienti hanno acquistato anche