Herstellerkompetenz
Schnelle Lieferung
Ausgezeichneter Service
DE
Choose your Language
Merkliste
Produkte merken
Direktbestellung

1.7262 Acciaio da cementazione

  

Cod. materiale1.7262
Standard USA (AISI)-
Denominazione breve15CrMo5
Denominazione precedente-
DescrizioneAcciaio da cementazione
Composizione
Componenti della lega [%]
C: 0,13 - 0,17 
Si: 0,15 - 0,35 
Mn: 0,80 - 1,10 
P: ≤ 0,035 
S: ≤ 0,035 
Cr: 1,00 - 1,30 
Mo: 0,20 - 0,30
Densità [g/cm³]7,9

Limite di elasticità
Rp0,2 / RE [N/mm²]

≥ 440
Resistenza alla trazione
Rm [N/mm²]
640-930
Allungamento a rottura A [%]≥ 11
Truciolabilitàottima
Saldabilitàadatto
Trattamento termicopossibile
Altre caratteristiche-
Utilizzi principaliSistemi di fissaggio per forme complesse e relative piastre di montaggio

I dati riportati sono da considerarsi valori indicativi per la cui correttezza non assumiamo alcuna responsabilità. Le caratteristiche dei materiali in acciaio dipendono in larga misura dal loro trattamento termico e/o meccanico.