|
|
K0039Morsetti a V superfici di fissaggio lisce o zigrinate |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Doppio cuneo e segmenti di bloccaggio in acciaio da bonifica.Versione:Doppio cuneo e segmenti di bloccaggio, temprato colore nero.Nota:Grazie al principio di funzionamento che li contraddistingue, i morsetti a V sono adatti per serraggi multipli. Le superfici del cuneo consentono di raggiungere forze di serraggio notevoli. I morsetti a V possono essere utilizzati per il serraggio sia in un foro filettato, sia in una cava a T. Se si avvita la vite di serraggio, i due segmenti di bloccaggio entrano in movimento e spingono i pezzi da lavorare contro le ganasce rigide del dispositivo di lavorazione. Il foro oblungo integrato nel doppio cuneo consente di spostare i morsetti a V e di compensare le tolleranze.
Percorso di spostamento: M8 = ±0,5 mm M10 = ±1,0 mm M12 = ±1,0 mm M16 = ±1,5 mmNota disegno:D) Vite a testa cilindrica DIN 6912
1) Superfici di contatto lucide 2) Superfici di contatto zigrinate 3) Morsetto a V 4) Pezzo da lavorare 5) Battuta fissa Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Versione 1 | Versione 2 | A min. | A max. | B | C | D | E | Forza di bloccaggio max. kN | Coppia di serraggio max. Nm | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K0039.1108 | liscio | su due lati, bilaterale | 30,5 | 33,5 | 24 | 15 | M8X25 | 2 | 15 | 25 | | | 110.08 CHF | | K0039.1110 | liscio | su due lati, bilaterale | 32 | 37 | 28 | 19 | M10X25 | 3,5 | 20 | 49 | | | 145.62 CHF | | K0039.1112 | liscio | su due lati, bilaterale | 44 | 49,5 | 30 | 22 | M12X40 | 3,5 | 30 | 85 | | | 161.58 CHF | | K0039.1116 | liscio | su due lati, bilaterale | 55 | 62 | 40 | 29 | M16X60 | 4 | 50 | 210 | | | 229.08 CHF | | K0039.2108 | zigrinato | su due lati, bilaterale | 30,5 | 33,5 | 24 | 15 | M8X25 | 2 | 15 | 25 | | | 117.76 CHF | | K0039.2110 | zigrinato | su due lati, bilaterale | 32 | 37 | 28 | 19 | M10X25 | 3,5 | 20 | 49 | | | 155.81 CHF | | K0039.2112 | zigrinato | su due lati, bilaterale | 44 | 49,5 | 30 | 22 | M12X40 | 3,5 | 30 | 85 | | | 168.50 CHF | | K0039.2116 | zigrinato | su due lati, bilaterale | 55 | 62 | 40 | 29 | M16X60 | 4 | 50 | 210 | | | 242.81 CHF | | K0039.1208 | liscio | su due lati, bilaterale | 30,5 | 33,5 | 30 | 15 | M8X25 | 2 | 15 | 25 | | | 136.73 CHF | | K0039.1210 | liscio | su due lati, bilaterale | 32 | 37 | 38 | 19 | M10X25 | 3,5 | 20 | 49 | | | 170.46 CHF | | K0039.1212 | liscio | su due lati, bilaterale | 44 | 49,5 | 48 | 22 | M12X40 | 3,5 | 30 | 85 | | | 198.88 CHF | | K0039.1216 | liscio | su due lati, bilaterale | 55 | 62 | 48 | 29 | M16X60 | 4 | 50 | 210 | | | 255.60 CHF | | K0039.2208 | zigrinato | su due lati, bilaterale | 30,5 | 33,5 | 30 | 15 | M8X25 | 2 | 15 | 25 | | | 146.76 CHF | | K0039.2210 | zigrinato | su due lati, bilaterale | 32 | 37 | 38 | 19 | M10X25 | 3,5 | 20 | 49 | | | 179.39 CHF | | K0039.2212 | zigrinato | su due lati, bilaterale | 44 | 49,5 | 48 | 22 | M12X40 | 3,5 | 30 | 85 | | | 210.18 CHF | | K0039.2216 | zigrinato | su due lati, bilaterale | 55 | 62 | 48 | 29 | M16X60 | 4 | 50 | 210 | | | 270.49 CHF | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Disponibilità Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile. |
|