|
|
K2098Mandrini di serraggio per fori piccoli, serraggio automatizzato |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Acciaio inox 1.4305. Versione:Superficie non trattata.Nota:Il mandrino di serraggio viene utilizzato in piccoli fori (ciechi o passanti) per posizionare e bloccare pezzi. Il movimento di serraggio viene eseguito manualmente dal basso o automaticamente per via pneumatica o idraulica. Possono essere rettificati fino a ottenere il diametro desiderato. Il foro di alloggiamento del pezzo deve avere tolleranza H7.
* D min. = diametro minimo ammesso a cui "D" può essere rettificato.
- utilizzabile in fori da Ø5 a Ø12,5 mm - struttura compatta, ingombro di montaggio ridotto - gestione semplice - posizione di montaggio a scelta - possibili diverse varianti di montaggio - protezione della superficie del pezzo da lavorare mediante la compressione della superficie - adattabile individualmente in base al diametroDati tecnici:La forza di trazione max. kN indicata nella tabella si riferisce al bullone di trazione D4.Montaggio:Se necessario, il diametro D può essere regolato in base al diametro da serrare. In questo caso, allargare il mandrino di serraggio di circa 0,2 mm (corsa di serraggio) rispetto al diametro richiesto, fissando il tirante (vite a testa bombata con intaglio a croce) con il dado esagonale in dotazione. A questo punto il mandrino di serraggio viene rettificato in base al diametro interno del pezzo da lavorare.Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF: