HEINRICH KIPP WERK utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
DescrizioneMateriale:Acciaio.Versione:temprato e rettificato.Nota:Forma A: La piastra di base consente il bloccaggio delle morse autocentranti (65 - 80 - 125) su sistemi modulari M12/12F7 con distanza modulare 50 mm.
Forma B+C: La piastra di base consente il bloccaggio delle morse autocentranti (65 -80 - 125) su tavole della macchina con cave a T.Particolarità:
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.