HEINRICH KIPP WERK utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Gruppi merceologici
Perno di serraggio a coda di rondine UNILOCK 
Dimensione sistema 80 mm
K1975

Perno di serraggio a coda di rondine UNILOCK Dimensione...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio da cementazione.Versione:Temprato e brunito.
Superfici funzionali rettificate.
Nota:I bulloni di serraggio di compensazione a coda di rondine UNILOCK sono adatti per il serraggio e il posizionamento di pezzi e dispositivi.
I bulloni di fissaggio possono essere avvitati con il pezzo intercambiabile e adattati ai vari moduli di base.
Non è necessaria alcuna filettatura per il fissaggio del bullone di serraggio, poiché ciò avviene tramite la coda di rondine su un bordo di serraggio del pezzo da lavorare.

È possibile raggiungere forze di serraggio fino a 15.000 N.
Per il montaggio del bullone di serraggio è necessario rispettare le seguenti coppie di serraggio:
- materiali in acciaio: 55 Nm.
- materiai in alluminio: 17 Nm.

La funzione turbo dei moduli di serraggio non deve essere utilizzata quando si utilizzano i bulloni di fissaggio a coda di rondine UNILOCK.

Quando si avvitano più volte i bulloni di fissaggio a coda di rondine (interfaccia centrata con precisione), è necessario osservare l'allineamento delle superfici del cursore. Il bullone di serraggio a coda di rondine della forma B deve avere un allineamento della guida di 90° rispetto alla superficie del cursore.
Montaggio:Vedere il profilo di installazione.Vantaggi:- Non è necessaria alcuna filettatura di fissaggio nel pezzo.
- Profondità di installazione ridotta grazie alla coda di rondine.
Fornitura1x bullone di serraggio a coda di rondine UNILOCK con vite di fissaggio.Nota disegno:
1) Avvitamento singolo, interfaccia persa
2) Avvitamento multiplo, interfaccia di centraggio precisa

a) Albero di verifica. Controllo con sfere
b) sfere
c) per superficie del cursore
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1975 Perno di serraggio a coda di rondine UNILOCK Dimensione sistema 80 mm 314 kB
 Nota tecnica per il sistema di serraggio a punto zero 157 kB

Disegni

Perno di serraggio a coda di rondine UNILOCK 
Dimensione sistema 80 mm

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaD

D1D2HH1H2H3SWCADAcc.PrezzoOrdinare
K1975.140320308A39,53235,1353,23,33,58 302.78 CHF
K1975.240320308B39,53235,1353,23,33,58 327.80 CHF
K1975.340320308C39,53235,1353,23,33,58 296.52 CHF
Ricerca
MyACCOUNTE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0.00 CHF
Visualizzare
Ordine rapido
Disponibilità
Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile.
Svizzera
Mappa del sito Stampare Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33