K1630Adattatore in plastica per scanalatura profilo, orientabile |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Adattatore PA, rinforzato con fibra di vetro. Fissaggio in zinco pressofuso. Materiale di fissaggio in acciaio.Versione:Acciaio zincato.Nota:Gli adattatori possono essere utilizzati per fissare il contenitore portaminuteria su una scanalatura del profilo (cava 8 o cava 10). L'adattatore può essere ruotato in entrambe le direzioni di 45°.Fornitura1x alloggiamento adattatore superiore. 1x alloggiamento adattatore inferiore. 1x flangia adattatore. 1x dado esagonale M4. 1x vite a testa svasata M4x35. 4x fissaggio scanalatura cava 8/10. 1x vite a testa cilindrica M8x16.Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | B | B1 | B2 | H | L | L1 | L2 | BN=Larghezza cava | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K1630.510 | 88 | 51 | 14,2 | 40 | 46,1 | 36 | 10,1 | 8/10 | | | 10.20 CHF | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Disponibilità Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile. |
|