HEINRICH KIPP WERK utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
DescrizioneMateriale:Alloggiamento, azionamento, dado e linguetta in zinco pressofuso. Guarnizione piatta in gomma.Versione:Alloggiamento, azionamento, dado e linguetta cromato.Nota:Le serrature girevoli con tacca graduale si utilizzano principalmente in porte e alloggiamenti che richiedono una più elevata pressione di inserimento della guarnizione. Inserimento a destra o a sinistra. La chiusura avviene sempre in senso orario. Girando a destra l'azionamento la distanza di chiusura graduale può essere aumentata fino a 9,5 mm con un angolo di rotazione massimo di 270°.
Il dado di fissaggio è realizzato su un lato come dado di messa a terra con graffe.
Impermeabile e con protezione antipolvere secondo IP65.Accessori:Chiave a tubo K0535Nota disegno:
Azionamento: a) Quadro 7 mm b) Doppio incavo 3 mm c) Doppio incavo 5 mm
1) O-ring 2) Adattatore
Particolarità:
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.