Leve eccentriche in acciaio con filettatura interna, rondella di pressione in plastica |
Maggiori informazioni |
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | D | D1 | D2 | B | B1 | H | H1 | A | A1 | Corsa S | Forza di bloccaggio F (kN) | Forza manuale FH N | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K0788.1502205 | M5 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 4 | 120 | | | 9.55 CHF | | K0788.1502206 | M6 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 4 | 120 | | | 9.55 CHF | | K0788.2502208 | M8 | 27,1 | 11 | 33,2 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 1,5 | 8 | 350 | | | 16.78 CHF | |
|
Leve eccentriche in acciaio con filettatura esterna, rondella di pressione in plastica e vite prigioniera in acciaio |
Maggiori informazioni |
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Dimensioni | D | D1 | D2 | B | B1 | H | H1 | A | A1 | L | Forza di bloccaggio F (kN) | Forza manuale FH N | Corsa S | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K0788.1502205X20 | 1 | M5 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 20 | 4 | 120 | 1,2 | | | 11.43 CHF | | K0788.1502205X30 | 1 | M5 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 30 | 4 | 120 | 1,2 | | | 11.43 CHF | | K0788.1502205X40 | 1 | M5 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 40 | 4 | 120 | 1,2 | | | 11.72 CHF | | K0788.1502205X50 | 1 | M5 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 50 | 4 | 120 | 1,2 | | | 11.72 CHF | | K0788.1502206X20 | 1 | M6 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 20 | 4 | 120 | 1,2 | | | 11.43 CHF | | K0788.1502206X30 | 1 | M6 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 30 | 4 | 120 | 1,2 | | | 11.43 CHF | | K0788.1502206X40 | 1 | M6 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 40 | 4 | 120 | 1,2 | | | 11.72 CHF | | K0788.1502206X50 | 1 | M6 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 50 | 4 | 120 | 1,2 | | | 11.72 CHF | | K0788.2502208X25 | 2 | M8 | 27,1 | 11 | 33,2 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 25 | 8 | 350 | 1,5 | | | 18.76 CHF | | K0788.2502208X30 | 2 | M8 | 27,1 | 11 | 33,2 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 30 | 8 | 350 | 1,5 | | | 18.76 CHF | | K0788.2502208X40 | 2 | M8 | 27,1 | 11 | 33,2 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 40 | 8 | 350 | 1,5 | | | 20.06 CHF | | K0788.2502208X50 | 2 | M8 | 27,1 | 11 | 33,2 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 50 | 8 | 350 | 1,5 | | | 20.06 CHF | | K0788.2502210X25 | 2 | M10 | 27,1 | 11 | 33,2 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 25 | 8 | 350 | 1,5 | | | 18.76 CHF | | K0788.2502210X30 | 2 | M10 | 27,1 | 11 | 33,2 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 30 | 8 | 350 | 1,5 | | | 18.76 CHF | | K0788.2502210X40 | 2 | M10 | 27,1 | 11 | 33,2 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 40 | 8 | 350 | 1,5 | | | 20.06 CHF | | K0788.2502210X50 | 2 | M10 | 27,1 | 11 | 33,2 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 50 | 8 | 350 | 1,5 | | | 20.06 CHF | |
|