K0465_ATappi di sfiato con asta livello olio forma A, senza filtro... |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Alloggiamento, coperchio in resina termoplastica poliammide 66. Asta livello olio in zinco. O-ring in gomma (NBR).Versione:Alloggiamento colore nero. Coperchio colore rosso. Asta di livello dell'olio fosfatata.Nota:Il coperchio amovibile consente una semplice pulizia del filtro dell'aria.
Forma A: senza filtro d'aria Forma B: con filtro d'ariaRange di temperatura: Resistente alle temperature: con olio fino a 100°C.Su richiesta:Tacche di riferimento min/max.Nota disegno:Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF: