- Parti operative | Elementi standard
- Maniglie a leva, leve di serraggio, leve a camma
- Manopole, pomelli
- Maniglie a staffa, maniglie tubolari, maniglie ad incasso
- Volantini, manovelle, indicatori di posizione
- Serrature girevoli, profili per protezione bordi
- Cerniere
- Piedini di regolazione
- Elementi di raccordo per tubi, connettori per profilati
- Guide telescopiche
- Chiusure a leva, chiusure automatiche, chiusure a scatto
- Bloccaggi rapidi, tenditori
- Attrezzi di serraggio
- Pressori a molla, spina di posizionamento, imbastitori
- Elementi di supporto, elementi di posizionamento, staffe di riferimento
- Elementi meccanici, componenti per macchinari e attrezzature
- Snodi
- Magneti
- Unità di smorzamento
- Indicatori di livello,
tappi filettati
- Scale graduate, anelli graduati, livelle a bolla d'aria
- Elementi per il trasporto
- Utensili professionali, attrezzature per officina
- Protezione igienica
- Tecnica di serraggio
- Soluzioni speciali
- Classico
- Introduzione nuovi n. d'ordine
|
|
K1792Supporti per monitor in alluminio, regolabili in altezza a 4 o... |
Indietro |
|
|
DescrizioneMateriale:Piastra di fissaggio in acciaio/plastica. Supporto monitor in alluminio. Rondelle e manicotti per cuscinetti in plastica. Flangia di montaggio in alluminio Adattatore di montaggio in alluminio Viti in acciaio.Versione:Piastra di fissaggio verniciata. Supporto monitor verniciato. Flangia di montaggio verniciata. Adattatore di montaggio verniciato. Viti zincate.Nota:I supporti per monitor sono indicati per fissare schermi fino a 10 kg che possono essere smontati, se necessario senza ulteriori costi. Inoltre il braccio dei supporti per monitor può essere regolato in altezza e in funzione dell'angolo di visualizzazione. Una volta fissato il monitor può essere ruotato di 90°. La piastre di fissaggio dei supporti per monitor sono compatibili con lo standard VESA 75/100.Utilizzo:Gli assi possono essere regolati utilizzando una chiave a brugola.FornituraSupporto monitor a 4 assi: 1x piastra di fissaggio VESA, incluse 4 viti M4x12, intaglio a croce. 1x supporto per monitor 4 assi, incluse coperture passacavi. 1x viti di montaggio DIN 6912, M8x25. 1x adattatore di montaggio. 2x viti di montaggio DIN 6912 M8x16. 1x chiave a brugola con apertura chiave da 3 mm. 1x chiave a brugola con apertura chiave da 4 mm.
Supporto monitor a 5 assi: 1x piastra di fissaggio VESA, incluse 4 viti M4x12, intaglio a croce. 1x supporto per monitor 5 assi, incluse coperture passacavi. 1x viti di montaggio DIN 6912, M8x25. 1x adattatore di montaggio. 2x viti di montaggio DIN 6912 M8x16. 1x chiave a brugola con apertura chiave da 3 mm. 1x chiave a brugola con apertura chiave da 4 mm.Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Disegni (sintesi completa) |
Supporti per monitor in alluminio, regolabili in altezza a 4 o 5 assi, Forma A, 4 assi |
Maggiori informazioni |
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Forma | Tipo di stampo | B | B1 | B2 | B3 | D | D1 | D2 | H | H1 | H2 | H3 | L | L1 | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K1792.4360 | A | 4 assi | 75 | 100 | 94 | 70 | 5,3 | 13,8 | 9 | 236 | 114 | 40 | 43 | 436 | 361 | | | 280.28 CHF | |
|
Supporti per monitor in alluminio, regolabili in altezza a 4 o 5 assi, Forma B, 5 assi |
Maggiori informazioni |
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Forma | Tipo di stampo | B | B1 | B2 | B3 | D | D1 | D2 | H | H2 | L | L1 | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K1792.6341 | B | 5 assi | 75 | 100 | 94 | 70 | 5,3 | 13,8 | 9 | 464 | 40 | 634 | 560 | | | 331.24 CHF | |
|
Altri articoli di questa categoria |
|
Disponibilità Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile. |
|