K2142Guide lineari in plastica per rulliere in acciaio |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Plastica PVC. Versione in ESD plastica PVC, rinforzata con fibra di carbonio.Versione:nero o grigio simile a RAL 7042.Nota:Grazie ai binari di guida, le merci trasportate vengono mantenute saldamente sulla rulliera. Per il montaggio, le guide vengono semplicemente inserite sulle rulliere.
Per proteggere i prodotti sensibili, le guide sono disponibili anche nella versione con capacità di dissipazione delle scariche elettrostatiche (ESD).Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF: