HEINRICH KIPP WERK utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Gruppi merceologici
Chiusure a leva regolabili fori di avvitamento a vista forma C
K0048_SVC

Chiusure a leva regolabili fori di avvitamento a vista forma C

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:

Acciaio o acciaio inox 1.4301.

Versione:zincato, passivato blu.
Acciaio inox non trattato.
Nota:Le chiusure a leva regolabili rappresentano un sistema di chiusura sicuro per le applicazioni industriali. Con il superamento del punto morto, garantiscono una tenuta resistente alle vibrazioni. Inoltre, si contraddistinguono per il modello molto stabile e per l'altezza costruttiva ridotta.

Dopo che il gancio di serraggio è stato inserito nel riscontro, è possibile avvicinare i componenti da collegare serrando la maniglia fino a 6 mm. Per compensare le tolleranze o per creare un serraggio sufficiente, il gancio di serraggio può essere regolato con un mandrino (M6).

Le chiusure a leva possono essere avvitate o rivettate.

Ordinare il riscontro a parte, nel modello desiderato.

La forza di tenuta F1 si riferisce alla chiusura a leva e non al riscontro.
Nota disegno:
Forma C con occhiello
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0048_SVC Chiusure a leva regolabili fori di avvitamento a vista forma C 142 kB

Disegni

Chiusure a leva regolabili fori di avvitamento a vista forma C

Selezione/filtro articoli

N. ordineMateriale
corpo base
FormaForza di
tenuta
F1 N
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0048.3631391acciaioC4000 22.89 CHF
K0048.3631392acciaio inoxC4000 64.40 CHF