DescrizioneMateriale:Acciaio.Versione:temprato e brunito.Nota:Queste maneggevoli ganasce, grazie alla loro costruzione bassa, si prestano alla lavorazione di pezzi dalle dimensioni più comuni. Le ganasce temprate, grazie all'effetto cuneo, si stringono contemporaneamente in avanti e verso il basso.
Le forze di serraggio F e F1 vengono raggiunte con una progettazione ottimale e sfruttando la coppia massima di serraggio delle viti di fissaggio.
La consegna avviene a coppie.Fornitura- 2x Ganascia a basso profilo. - 4x Vite di fissaggio DIN EN ISO 4762-10.9. - 4x Dado per cave a T DIN 508. - 2x Cacciavite esagonale ISO 2936.Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Larghezza cava | L | L1 | L2 | L3 | B | B1 | H | H1 | D | F kN | F1 kN | Coppia di serraggio Nm | Tipo di imballaggio | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K1229.122 | 12 | 80 | 39 | 26 | 3 | 47 | 40 | 20 | 2,5 | M10 | 16 | 0,6 | 15 | 1 pz = 1 coppia | | | 145.70 CHF | | K1229.142 | 14 | 80 | 39 | 26 | 3 | 47 | 40 | 20 | 2,5 | M12 | 22 | 0,9 | 18 | 1 pz = 1 coppia | | | 151.16 CHF | | K1229.162 | 16 | 80 | 39 | 26 | 3 | 47 | 40 | 20 | 3 | M12 | 22 | 0,9 | 18 | 1 pz = 1 coppia | | | 159.73 CHF | | K1229.1612 | 16 | 100 | 46 | 34 | 4 | 59 | 50 | 25 | 2,5 | M14 | 32 | 1,2 | 25 | 1 pz = 1 coppia | | | 191.68 CHF | | K1229.182 | 18 | 100 | 46 | 34 | 4 | 60 | 50 | 25 | 3 | M16 | 36 | 1,4 | 36 | 1 pz = 1 coppia | | | 195.48 CHF | | K1229.202 | 20 | 100 | 46 | 34 | 4 | 60 | 50 | 25 | 3 | M16 | 36 | 1,4 | 36 | 1 pz = 1 coppia | | | 211.70 CHF | | K1229.222 | 22 | 140 | 65 | 50 | 5 | 95 | 78 | 30 | 4 | M20 | 36 | 1,4 | 45 | 1 pz = 1 coppia | | | 355.25 CHF | | K1229.242 | 24 | 140 | 65 | 50 | 5 | 95 | 78 | 30 | 4 | M20 | 36 | 1,4 | 45 | 1 pz = 1 coppia | | | 416.25 CHF | | K1229.282 | 28 | 140 | 65 | 50 | 5 | 95 | 78 | 30 | 4 | M24 | 40 | 1,6 | 55 | 1 pz = 1 coppia | | | 497.50 CHF | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Disponibilità Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile. |
|