DescrizioneMateriale:Acciaio da bonifica.Versione:brunito.Nota:Con i cilindri di elevazione è possibile aumentare l'altezza dei supporti per staffe verticali e delle staffe stesse.Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | D1 | D2 | D3 | L | L1 | L2 | SW | Coppia di serraggio max. Nm | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K0018.08032 | M8 | M8 | 24 | 32 | 51 | 20 | 22 | 29,4 | | | 17.70 CHF | | K0018.08040 | M8 | M8 | 24 | 40 | 59 | 20 | 22 | 29,4 | | | 18.03 CHF | | K0018.08050 | M8 | M8 | 24 | 50 | 69 | 20 | 22 | 29,4 | | | 18.34 CHF | | K0018.08065 | M8 | M8 | 24 | 65 | 84 | 20 | 22 | 29,4 | | | 18.82 CHF | | K0018.12050 | M12 | M12 | 40 | 50 | 80 | 35 | 36 | 49 | | | 28.27 CHF | | K0018.12065 | M12 | M12 | 40 | 65 | 95 | 35 | 36 | 49 | | | 28.85 CHF | | K0018.12080 | M12 | M12 | 40 | 80 | 110 | 35 | 36 | 49 | | | 30.65 CHF | | K0018.12100 | M12 | M12 | 40 | 100 | 130 | 35 | 36 | 49 | | | 33.20 CHF | | K0018.12125 | M12 | M12 | 40 | 125 | 155 | 35 | 36 | 49 | | | 36.36 CHF | | K0018.12160 | M12 | M12 | 40 | 160 | 190 | 35 | 36 | 49 | | | 40.39 CHF | | K0018.12200 | M12 | M12 | 40 | 200 | 230 | 35 | 36 | 49 | | | 45.90 CHF | | K0018.16050 | M16 | M16 | 50 | 50 | 80 | 35 | 46 | 78,4 | | | 32.84 CHF | | K0018.16065 | M16 | M16 | 50 | 65 | 95 | 35 | 46 | 78,4 | | | 35.27 CHF | | K0018.16080 | M16 | M16 | 50 | 80 | 110 | 35 | 46 | 78,4 | | | 38.02 CHF | | K0018.16100 | M16 | M16 | 50 | 100 | 130 | 35 | 46 | 78,4 | | | 41.29 CHF | | K0018.16125 | M16 | M16 | 50 | 125 | 155 | 35 | 46 | 78,4 | | | 46.69 CHF | | K0018.16160 | M16 | M16 | 60 | 160 | 190 | 35 | 55 | 78,4 | | | 61.31 CHF | | K0018.16200 | M16 | M16 | 60 | 200 | 230 | 35 | 55 | 78,4 | | | 71.95 CHF | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Disponibilità Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile. |
|