- Parti operative | Elementi standard
- Maniglie a leva, leve di serraggio, leve a camma
- Manopole, pomelli
- Maniglie a staffa, maniglie tubolari, maniglie ad incasso
- Volantini, manovelle, indicatori di posizione
- Serrature girevoli, profili per protezione bordi
- Cerniere
- Piedini di regolazione
- Elementi di raccordo per tubi, connettori per profilati
- Guide telescopiche
- Chiusure a leva, chiusure automatiche, chiusure a scatto
- Bloccaggi rapidi, tenditori
- Attrezzi di serraggio
- Pressori a molla, spina di posizionamento, imbastitori
- Elementi di supporto, elementi di posizionamento, staffe di riferimento
- Elementi meccanici, componenti per macchinari e attrezzature
- Snodi
- Magneti
- Unità di smorzamento
- Indicatori di livello,
tappi filettati
- Scale graduate, anelli graduati, livelle a bolla d'aria
- Elementi per il trasporto
- Utensili professionali, attrezzature per officina
- Protezione igienica
- Tecnica di serraggio
- Soluzioni speciali
- Classico
- Introduzione nuovi n. d'ordine
|
|
K0015Staffa verticale con collare |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Staffa verticale e sostegno in acciaio da bonifica, trattato termicamente.Versione:brunito.Nota:Le staffe verticali con collare possono essere avvitate direttamente in un foro modulare, anche senza svasatura. Per gli elementi di elevazione compatibili, vedere la voce Cilindro di elevazione K0018.Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | D | D1 | H Intervallo di serraggio | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | B | C | R | SW | Coppia di serraggio max. Nm | F max. kN | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K0015.08020 | 22 | M8 | 35-45 | 6 | 14 | 2 | 7 | 19 | 10 | 25 | 20 | 22 | 20 | 7,9 | | | 66.65 CHF | | K0015.08025 | 22 | M8 | 35-45 | 6 | 14 | 2 | 7 | 19 | 10 | 25 | 25 | 22 | 20 | 7,3 | | | 67.11 CHF | | K0015.08030 | 22 | M8 | 35-45 | 6 | 14 | 2 | 7 | 19 | 10 | 25 | 30 | 22 | 20 | 6,7 | | | 68.27 CHF | | K0015.08120 | 22 | M8 | 45-55 | 16 | 14 | 2 | 7 | 19 | 10 | 25 | 20 | 22 | 20 | 7,9 | | | 68.27 CHF | | K0015.08125 | 22 | M8 | 45-55 | 16 | 14 | 2 | 7 | 19 | 10 | 25 | 25 | 22 | 20 | 7,3 | | | 68.87 CHF | | K0015.08130 | 22 | M8 | 45-55 | 16 | 14 | 2 | 7 | 19 | 10 | 25 | 30 | 22 | 20 | 6,7 | | | 69.53 CHF | | K0015.12040 | 32 | M12 | 50-65 | 10 | 27 | 11 | 10 | 30 | 18 | 40 | 40 | 36 | 45 | 13,5 | | | 80.21 CHF | | K0015.12050 | 32 | M12 | 50-65 | 10 | 29 | 11 | 12 | 30 | 18 | 40 | 50 | 36 | 45 | 12,6 | | | 83.68 CHF | | K0015.12060 | 32 | M12 | 50-65 | 10 | 29 | 11 | 12 | 30 | 18 | 40 | 60 | 36 | 45 | 11,7 | | | 85.90 CHF | | K0015.12140 | 32 | M12 | 65-80 | 25 | 27 | 11 | 10 | 30 | 18 | 40 | 40 | 36 | 45 | 13,5 | | | 89.66 CHF | | K0015.12150 | 32 | M12 | 65-80 | 25 | 29 | 11 | 12 | 30 | 18 | 40 | 50 | 36 | 45 | 12,6 | | | 94.42 CHF | | K0015.12160 | 32 | M12 | 65-80 | 25 | 29 | 11 | 12 | 30 | 18 | 40 | 60 | 36 | 45 | 11,7 | | | 96.24 CHF | | K0015.16040 | 36 | M16 | 50-65 | 10 | 36 | 15 | 15 | 30 | 22 | 40 | 40 | 36 | 60 | 13,4 | | | 97.65 CHF | | K0015.16050 | 36 | M16 | 50-65 | 10 | 36 | 15 | 15 | 30 | 22 | 40 | 50 | 36 | 60 | 12,4 | | | 105.33 CHF | | K0015.16060 | 36 | M16 | 50-65 | 10 | 36 | 15 | 15 | 30 | 22 | 40 | 60 | 36 | 60 | 12 | | | 111.21 CHF | | K0015.16140 | 36 | M16 | 65-80 | 25 | 36 | 15 | 15 | 30 | 22 | 40 | 40 | 36 | 60 | 13,4 | | | 100.56 CHF | | K0015.16150 | 36 | M16 | 65-80 | 25 | 36 | 15 | 15 | 30 | 22 | 40 | 50 | 36 | 60 | 12,4 | | | 108.27 CHF | | K0015.16160 | 36 | M16 | 65-80 | 25 | 36 | 15 | 15 | 30 | 22 | 40 | 60 | 36 | 60 | 12 | | | 114.15 CHF | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Disponibilità Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile. |
|