HEINRICH KIPP WERK utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
DescrizioneDescrizione del prodotto:Forma A con perno di posizionamento. Forma B senza perno di posizionamento. Forma C senza perno di posizionamento con leva di serraggio.Materiale:Acciaio da bonifica.Versione:brunito.Nota:La leva di serraggio della forma C può essere allineata in modo semplice con incrementi di 30° allentando il perno filettato.Montaggio:Vedere il disegno (forma A).Vantaggi:- Design compatto e piatto - Serraggio facile e veloce dei componentiNota disegno:
1) Posizione iniziale Serraggio 2) Posizione finale Serraggio 3) Perno filettato
Particolarità:
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.