|
Acciaio inossidabile martensitico con elevata capacità di indurimento tramite tempra (1.4112)
Denominazione breve
|
X90CrMoV18
|
Standard USA (AISI)
|
440B
|
Composizione
Componenti di lega [%]
|
C: 0,85 - 0,95
Cr: 17,00 - 19,00
Mn: 0 - 1,00
Mo: 0,90 - 1,30
P: 0 - 0,04
S: 0 - 0,015 (0,030*)
Si: 0 - 1,00
V: 0,07 - 0,12
Resto: Fe
|
Tipo di acciaio
|
C-
|
Densità [g/cm³]
|
7,7
|
Limite di elasticità
Rp0,2 [N/mm²]
|
≥550
|
Resistenza alla trazione
Rm [N/mm²]
|
≤800
|
Resistenza alla corrosione
|
- media
- Resistente all'acqua dolce e al vapore
|
Lavorabilità
|
scarsa
|
Saldabilità
|
non idoneo
|
altre caratteristiche
|
- Struttura martensitica ferromagnetica priva di nichel
- Acciaio per utensili inossidabile con mit hohem Verschleißwiderstand
- Temprabile fino a 58-60HRC (Rm: 1800-2000N/mm²)
- Idoneo alla lucidatura meccanica
- Idoneità all'elettrolucidatura: media
|
Usi principali
|
Utilizzato principalmente per apparecchiature e parti soggette ad elevati carichi di usura e che richiedono un alto grado di durezza:
- Lame
- Utensili da taglio chirurgici, inserti per stampi ed elementi attivi nella lavorazione della plastica con materiali da stampaggio chimicamente aggressivi
- Coltelli sagomati e piatti per la lavorazione di alimenti e prodotti ittici
- Sedi di valvole temprate
|
|
Torna alla schermata generale |
|
|
|
Disponibilità Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile. |
|