HEINRICH KIPP WERK utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Gruppi merceologici

Acciaio inox

Indietro
1.4034
Acciaio inossidabile martensitico al cromo, temprabile
1.4057
Acciaio da bonifica inossidabile martensitico al cromo
1.4112
Acciaio inossidabile martensitico con elevata capacità di indurimento tramite tempra
1.4125
Acciaio inossidabile martensitico con altissima capacità di indurimento tramite tempra
1.4301
Materiale standard degli acciai inox austenitici al cromo-nichel -
"Il classico V2A" (A2)
1.4305
Acciaio inossidabile austenitico al cromo-nichel con aggiunta di zolfo -
"Acciaio automatico inossidabile"
1.4308
Acciaio inossidabile austenitico al cromo-nichel -
"Versione per getti di 1.4301"
1.4310
Acciaio inossidabile austenitico al cromo-nichel -
"Materiale classico per molle resistenti alla corrosione"
1.4401
Acciaio inossidabile austenitico al cromo-nichel-molbideno
1.4404
Acciaio inossidabile austenitico al cromo-nichel-molbideno
particolarmente adatto per saldature
1.4542
Acciaio martensitico indurente per precipitazione, stabilizzato con niobio,
ottime proprietà di resistenza
1.4571
Acciaio inossidabile austenitico al cromo-nichel stabilizzato al titanio
"Il classico V4A" (A4)