HEINRICH KIPP WERK utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Gruppi merceologici

1.4112 Acciaio inox

Indietro

Acciaio inossidabile martensitico con elevata capacità di indurimento tramite tempra (1.4112)

Denominazione breve

X90CrMoV18

Standard USA (AISI)

440B

Composizione

Componenti di lega [%]

C: 0,85 - 0,95

Cr: 17,00 - 19,00

Mn: 0 - 1,00

Mo: 0,90 - 1,30

P: 0 - 0,04

S: 0 - 0,015 (0,030*)

Si: 0 - 1,00

V: 0,07 - 0,12

Resto: Fe

Tipo di acciaio

C-

Densità [g/cm³]

7,7

Limite di elasticità

Rp0,2 [N/mm²]

≥550

Resistenza alla trazione

Rm [N/mm²]

≤800

Resistenza alla corrosione

- media

- Resistente all'acqua dolce e al vapore

Lavorabilità

scarsa

Saldabilità

non idoneo

altre caratteristiche

- Struttura martensitica ferromagnetica priva di nichel

- Acciaio per utensili inossidabile con mit hohem   Verschleißwiderstand

- Temprabile fino a 58-60HRC (Rm: 1800-2000N/mm²)

- Idoneo alla lucidatura meccanica

- Idoneità all'elettrolucidatura: media

Usi principali

Utilizzato principalmente per apparecchiature e parti soggette ad elevati carichi di usura e che richiedono un alto grado di durezza:

- Lame

- Utensili da taglio chirurgici, inserti per stampi ed elementi attivi nella lavorazione della plastica con materiali da stampaggio chimicamente aggressivi

- Coltelli sagomati e piatti per la lavorazione di alimenti e prodotti ittici

- Sedi di valvole temprate

Torna alla schermata generale