Competenza manufatturiera
Consegna rapida
Servizio eccellente
IT
Choose your Language
Lista dei desideri
Prodotti per segnalibri
Ordine diretto

1.4401 Acciaio inox

Acciaio inossidabile austenitico al cromo-nichel-molbideno (1.4401)

Denominazione breve

X5CrNiMo17-12-2

Standard USA (AISI)

316

Composizione

Componenti di lega [%]

C:  0 - 0,07

Cr: 16,50 - 18,50

Mn: 0 - 2,00

Mo: 2,00 - 2,50

N: 0 - 0,10

Ni: 10,00 - 13,00

P:  0 - 0,045

S:  0 - 0,015 (0,030*)

Si: 0 - 1,00

Resto: Fe

Tipo di acciaio

A4

Densità [g/cm³]

8,0

Rilascio di nichel

[µg/(cm² x settimana)] in una soluzione di sudore sintetico (pH4,5)

<0,05

Limite di elasticità

Rp0,2 [N/mm²]

≥200

Resistenza alla trazione

Rm [N/mm²]

500 - 700

Resistenza alla corrosione

- Ottima

- Resistente a concentrazioni moderate di cloruro e sale e a determinate condizioni nell'industria alimentare

- Suscettibile alla corrosione intergranulare

Lavorabilità

media

Saldabilità

media

altre caratteristiche

- Struttura austenitica non magnetica

- Idoneità alla lucidatura meccanica

- Idoneità all'elettrolucidatura: ottima

- Utilizzabile con temperature da -50 a 600°C

Usi principali

Applicazioni generiche con sollecitazioni corrosive alte nei seguenti settori:

- Industria alimentare:

- Soluzioni per piscine

- Industria petrolifera

- Edilizia

- Industria chimica

- Tecnologia medica