|
|
K2095Équerres de montage en acier pour glissières télescopiques |
retour |
|
|
DescriptionMatière :Équerres de montage en acier.Finition :Équerres de montage zinguées.Remarques concernant la commande :Vendus par paire. Éléments de fixation inclus.Nota :En option pour le montage au sol ou le montage latéral.Accessoires :K1710 Glissières télescopiques en acier pour montage latéral, extension partielle, résistance à la charge jusqu'à 50 kg.
K1711 Glissières télescopiques en acier pour montage latéral, extension partielle, résistance à la charge jusqu'à 65 kg.
K1713 Glissières télescopiques en acier pour montage latéral, super extension, résistance à la charge jusqu'à 70 kg.
K1718 Glissières télescopiques en acier pour montage latéral, super extension, résistance à la charge jusqu'à 160 kg.Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Équerres de montage en acier pour glissières télescopiques, forme A |
plus d'infos |
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Forme | Type de forme | A | A1 | A2 | A3 | B | H | H1 | H2 | L | L1 | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K2095.069043 | A | - | - | 76,2 | 82,6 | 165,1 | 15 | 43,7 | 15,9 | 6,5 | 69,9 | 266,7 | | | 74.20 CHF | | K2095.114044 | A | - | 66 | - | - | - | 18,3 | 44,5 | 15,2 | 7,4 | 114,6 | 114,6 | | | 60.74 CHF | |
|
Équerres de montage en acier pour glissières télescopiques, forme B |
plus d'infos |
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Forme | Type de forme | A | A1 | A2 | A3 | B | H | H1 | H2 | L | L1 | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K2095.069057 | B | - | - | 76,2 | 82,6 | 165,1 | 15 | 57,2 | 12,7 | 6,35 | 69,9 | 266,7 | | | 83.18 CHF | | K2095.140060 | B | - | 96 | - | - | - | 14 | 60 | 15,9 | 5,5 | 140 | 140 | | | 108.66 CHF | |
|
Équerres de montage en acier pour glissières télescopiques, forme C |
plus d'infos |
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Forme | Type de forme | B | H | L | L1 | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K2095.077055 | C | - | 17,8 | 55,7 | 77,6 | 153,8 | | | 71.23 CHF | |
|
Autres articles de cette catégorie |
|
Disponibilité Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles. |
|