|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Thermoplastique, gris foncé.Finition :Acier bruni.Nota :Le cache du moyeu est livré non monté. Les volants se fixent sur l’arbre soit à l’aide d'une goupille transversale, soit suivant le sens axial à l'aide d'une vis CHC DIN 6912 et d'une rondelle DIN 7349 avec assemblage par clavette. Pour les modèles avec perçage transversal, la fixation s'effectue à l'aide de la vis sans tête ISO 4027 (DIN 914).Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Référence | Finition 1 | Finition 2 | Matière de composant | D | D1 | D2 | D3 | D7 | A1 | H | H2 | L1 | L3 | B3
| T
| CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K0256.108008 | alésage sans rainure | sans vis de serrage | acier | 25 | 80 | 8H7 | 19 | - | 2,5 | 17,5 | - | 13 | 37,5 | - | - | | | 9.98 CHF | | K0256.108010 | alésage sans rainure | sans vis de serrage | acier | 25 | 80 | 10H7 | 19 | - | 2,5 | 17,5 | - | 13 | 37,5 | - | - | | | 9.98 CHF | | K0256.108012 | alésage sans rainure | sans vis de serrage | acier | 25 | 80 | 12H7 | 19 | - | 2,5 | 17,5 | - | 13 | 37,5 | - | - | | | 9.98 CHF | | K0256.210010 | alésage sans rainure | sans vis de serrage | acier | 28 | 100 | 10H7 | 19 | - | 3 | 20 | - | 13 | 44 | - | - | | | 12.77 CHF | | K0256.210012 | alésage sans rainure | sans vis de serrage | acier | 28 | 100 | 12H7 | 19 | - | 3 | 20 | - | 13 | 44 | - | - | | | 12.77 CHF | | K0256.312512 | alésage sans rainure | sans vis de serrage | acier | 35 | 125 | 12H7 | 25 | - | 4 | 23,5 | - | 18,5 | 53 | - | - | | | 17.76 CHF | | K0256.312514 | alésage sans rainure | sans vis de serrage | acier | 35 | 125 | 14H7 | 25 | - | 4 | 23,5 | - | 18,5 | 53 | - | - | | | 17.76 CHF | | K0256.312516 | alésage sans rainure | sans vis de serrage | acier | 35 | 125 | 16H7 | 25 | - | 4 | 23,5 | - | 18,5 | 53 | - | - | | | 17.76 CHF | | K0256.416014 | alésage sans rainure | sans vis de serrage | acier | 45 | 160 | 14H7 | 25 | - | 5,6 | 28 | - | 18,5 | 64,5 | - | - | | | 20.27 CHF | | K0256.416016 | alésage sans rainure | sans vis de serrage | acier | 45 | 160 | 16H7 | 25 | - | 5,6 | 28 | - | 18,5 | 64,5 | - | - | | | 20.27 CHF | | K0256.10800802 | alésage avec rainure | sans vis de serrage | acier | 25 | 80 | 8H7 | 19 | - | 2,5 | 17,5 | - | 13 | 37,5 | 2 | 9 | | | 13.14 CHF | | K0256.10801003 | alésage avec rainure | sans vis de serrage | acier | 25 | 80 | 10H7 | 19 | - | 2,5 | 17,5 | - | 13 | 37,5 | 3 | 11,4 | | | 13.14 CHF | | K0256.10801204 | alésage avec rainure | sans vis de serrage | acier | 25 | 80 | 12H7 | 19 | - | 2,5 | 17,5 | - | 13 | 37,5 | 4 | 13,8 | | | 13.14 CHF | | K0256.21001003 | alésage avec rainure | sans vis de serrage | acier | 28 | 100 | 10H7 | 19 | - | 3 | 20 | - | 13 | 44 | 3 | 11,4 | | | 15.88 CHF | | K0256.21001204 | alésage avec rainure | sans vis de serrage | acier | 28 | 100 | 12H7 | 19 | - | 3 | 20 | - | 13 | 44 | 4 | 13,8 | | | 15.88 CHF | | K0256.31251204 | alésage avec rainure | sans vis de serrage | acier | 35 | 125 | 12H7 | 25 | - | 4 | 23,5 | - | 18,5 | 53 | 4 | 13,8 | | | 20.86 CHF | | K0256.31251405 | alésage avec rainure | sans vis de serrage | acier | 35 | 125 | 14H7 | 25 | - | 4 | 23,5 | - | 18,5 | 53 | 5 | 16,3 | | | 20.86 CHF | | K0256.31251605 | alésage avec rainure | sans vis de serrage | acier | 35 | 125 | 16H7 | 25 | - | 4 | 23,5 | - | 18,5 | 53 | 5 | 18,3 | | | 20.86 CHF | | K0256.41601405 | alésage avec rainure | sans vis de serrage | acier | 45 | 160 | 14H7 | 25 | - | 5,6 | 28 | - | 18,5 | 64,5 | 5 | 16,3 | | | 23.39 CHF | | K0256.41601605 | alésage avec rainure | sans vis de serrage | acier | 45 | 160 | 16H7 | 25 | - | 5,6 | 28 | - | 18,5 | 64,5 | 5 | 18,3 | | | 23.39 CHF | | K0256.1080086 | alésage sans rainure | avec vis de serrage | acier | 25 | 80 | 8H7 | 19 | M6 | 2,5 | 17,5 | 7,5 | 13 | 37,5 | - | - | | | 13.92 CHF | | K0256.1080106 | alésage sans rainure | avec vis de serrage | acier | 25 | 80 | 10H7 | 19 | M6 | 2,5 | 17,5 | 7,5 | 13 | 37,5 | - | - | | | 13.92 CHF | | K0256.1080126 | alésage sans rainure | avec vis de serrage | acier | 25 | 80 | 12H7 | 19 | M6 | 2,5 | 17,5 | 7,5 | 13 | 37,5 | - | - | | | 13.92 CHF | | K0256.2100106 | alésage sans rainure | avec vis de serrage | acier | 28 | 100 | 10H7 | 19 | M6 | 3 | 20 | 7,5 | 13 | 44 | - | - | | | 16.70 CHF | | K0256.2100126 | alésage sans rainure | avec vis de serrage | acier | 28 | 100 | 12H7 | 19 | M6 | 3 | 20 | 7,5 | 13 | 44 | - | - | | | 16.70 CHF | | K0256.3125126 | alésage sans rainure | avec vis de serrage | acier | 35 | 125 | 12H7 | 25 | M6 | 4 | 23,5 | 7,5 | 18,5 | 53 | - | - | | | 21.71 CHF | | K0256.3125146 | alésage sans rainure | avec vis de serrage | acier | 35 | 125 | 14H7 | 25 | M6 | 4 | 23,5 | 7,5 | 18,5 | 53 | - | - | | | 21.71 CHF | | K0256.3125166 | alésage sans rainure | avec vis de serrage | acier | 35 | 125 | 16H7 | 25 | M6 | 4 | 23,5 | 7,5 | 18,5 | 53 | - | - | | | 21.71 CHF | | K0256.4160146 | alésage sans rainure | avec vis de serrage | acier | 45 | 160 | 14H7 | 25 | M6 | 5,6 | 28 | 7,5 | 18,5 | 64,5 | - | - | | | 24.22 CHF | | K0256.4160166 | alésage sans rainure | avec vis de serrage | acier | 45 | 160 | 16H7 | 25 | M6 | 5,6 | 28 | 7,5 | 18,5 | 64,5 | - | - | | | 24.22 CHF | | K0256.108008026 | alésage avec rainure | avec vis de serrage | acier | 25 | 80 | 8H7 | 19 | M6 | 2,5 | 17,5 | 7,5 | 13 | 37,5 | 2 | 9 | | | 17.06 CHF | | K0256.108010036 | alésage avec rainure | avec vis de serrage | acier | 25 | 80 | 10H7 | 19 | M6 | 2,5 | 17,5 | 7,5 | 13 | 37,5 | 3 | 11,4 | | | 17.06 CHF | | K0256.108012046 | alésage avec rainure | avec vis de serrage | acier | 25 | 80 | 12H7 | 19 | M6 | 2,5 | 17,5 | 7,5 | 13 | 37,5 | 4 | 13,8 | | | 17.06 CHF | | K0256.210010036 | alésage avec rainure | avec vis de serrage | acier | 28 | 100 | 10H7 | 19 | M6 | 3 | 20 | 7,5 | 13 | 44 | 3 | 11,4 | | | 19.82 CHF | | K0256.210012046 | alésage avec rainure | avec vis de serrage | acier | 28 | 100 | 12H7 | 19 | M6 | 3 | 20 | 7,5 | 13 | 44 | 4 | 13,8 | | | 19.82 CHF | | K0256.312512046 | alésage avec rainure | avec vis de serrage | acier | 35 | 125 | 12H7 | 25 | M6 | 4 | 23,5 | 7,5 | 18,5 | 53 | 4 | 13,8 | | | 24.78 CHF | | K0256.312514056 | alésage avec rainure | avec vis de serrage | acier | 35 | 125 | 14H7 | 25 | M6 | 4 | 23,5 | 7,5 | 18,5 | 53 | 5 | 16,3 | | | 24.78 CHF | | K0256.312516056 | alésage avec rainure | avec vis de serrage | acier | 35 | 125 | 16H7 | 25 | M6 | 4 | 23,5 | 7,5 | 18,5 | 53 | 5 | 18,3 | | | 24.78 CHF | | K0256.416014056 | alésage avec rainure | avec vis de serrage | acier | 45 | 160 | 14H7 | 25 | M6 | 5,6 | 28 | 7,5 | 18,5 | 64,5 | 5 | 16,3 | | | 27.33 CHF | | K0256.416016056 | alésage avec rainure | avec vis de serrage | acier | 45 | 160 | 16H7 | 25 | M6 | 5,6 | 28 | 7,5 | 18,5 | 64,5 | 5 | 18,3 | | | 27.33 CHF | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Disponibilité Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles. |
|