- Eléments de manœuvre | Eléments normalisés
- Leviers de blocage, leviers de serrage, leviers de serrage rapide
- Poignées, boutons
- Poignées de manutention, poignées tubulaires et poignées alcôve
- Volants, manivelles, indicateurs de position
- Verrous quart de tour, profilés de protection des arêtes
- Charnières
- Pieds réglables
- Eléments d'assemblage de structures tubulaires, raccords de profilés
- Glissières télescopiques
- Grenouillères, fermetures à déclic, loquets de verrouillage
- Sauterelles
- Eléments de bridage
- Poussoirs à ressort, doigts d‘indexage, goupilles d'arrêt
- Eléments d'appui, éléments de positionnement, éléments de butée réglable
- Eléments de serrage
- Articulations
- Aimants
- Eléments d'amortissement
- Voyant niveau d'huile fileté
- Règles, anneaux gradués, nivelles
- Moyens de manutention
- Outils, équipements d'atelier
- Protection hygiénique
- Technique de serrage
- Solutions spéciales
- Modèles classiques
- Conversion de référence
|
|
K0015Vérin de bridage à embase |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Vérin de bridage et logement : acier traité.Finition :Bruni.Nota :Les vérins de bridage à embase se vissent directement dans les trous taraudés et ne nécessitent pas de lamage. Eléments d’adaptation en hauteur assortis : voir entretoise K0018.Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | D | D1 | H Plage de serrage | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | B | C | R | SW | Couple de serrage max. Nm | F max. kN | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K0015.08020 | 22 | M8 | 35-45 | 6 | 14 | 2 | 7 | 19 | 10 | 25 | 20 | 22 | 20 | 7,9 | | | 66.65 CHF | | K0015.08025 | 22 | M8 | 35-45 | 6 | 14 | 2 | 7 | 19 | 10 | 25 | 25 | 22 | 20 | 7,3 | | | 67.11 CHF | | K0015.08030 | 22 | M8 | 35-45 | 6 | 14 | 2 | 7 | 19 | 10 | 25 | 30 | 22 | 20 | 6,7 | | | 68.27 CHF | | K0015.08120 | 22 | M8 | 45-55 | 16 | 14 | 2 | 7 | 19 | 10 | 25 | 20 | 22 | 20 | 7,9 | | | 68.27 CHF | | K0015.08125 | 22 | M8 | 45-55 | 16 | 14 | 2 | 7 | 19 | 10 | 25 | 25 | 22 | 20 | 7,3 | | | 68.87 CHF | | K0015.08130 | 22 | M8 | 45-55 | 16 | 14 | 2 | 7 | 19 | 10 | 25 | 30 | 22 | 20 | 6,7 | | | 69.53 CHF | | K0015.12040 | 32 | M12 | 50-65 | 10 | 27 | 11 | 10 | 30 | 18 | 40 | 40 | 36 | 45 | 13,5 | | | 80.21 CHF | | K0015.12050 | 32 | M12 | 50-65 | 10 | 29 | 11 | 12 | 30 | 18 | 40 | 50 | 36 | 45 | 12,6 | | | 83.68 CHF | | K0015.12060 | 32 | M12 | 50-65 | 10 | 29 | 11 | 12 | 30 | 18 | 40 | 60 | 36 | 45 | 11,7 | | | 85.90 CHF | | K0015.12140 | 32 | M12 | 65-80 | 25 | 27 | 11 | 10 | 30 | 18 | 40 | 40 | 36 | 45 | 13,5 | | | 89.66 CHF | | K0015.12150 | 32 | M12 | 65-80 | 25 | 29 | 11 | 12 | 30 | 18 | 40 | 50 | 36 | 45 | 12,6 | | | 94.42 CHF | | K0015.12160 | 32 | M12 | 65-80 | 25 | 29 | 11 | 12 | 30 | 18 | 40 | 60 | 36 | 45 | 11,7 | | | 96.24 CHF | | K0015.16040 | 36 | M16 | 50-65 | 10 | 36 | 15 | 15 | 30 | 22 | 40 | 40 | 36 | 60 | 13,4 | | | 97.65 CHF | | K0015.16050 | 36 | M16 | 50-65 | 10 | 36 | 15 | 15 | 30 | 22 | 40 | 50 | 36 | 60 | 12,4 | | | 105.33 CHF | | K0015.16060 | 36 | M16 | 50-65 | 10 | 36 | 15 | 15 | 30 | 22 | 40 | 60 | 36 | 60 | 12 | | | 111.21 CHF | | K0015.16140 | 36 | M16 | 65-80 | 25 | 36 | 15 | 15 | 30 | 22 | 40 | 40 | 36 | 60 | 13,4 | | | 100.56 CHF | | K0015.16150 | 36 | M16 | 65-80 | 25 | 36 | 15 | 15 | 30 | 22 | 40 | 50 | 36 | 60 | 12,4 | | | 108.27 CHF | | K0015.16160 | 36 | M16 | 65-80 | 25 | 36 | 15 | 15 | 30 | 22 | 40 | 60 | 36 | 60 | 12 | | | 114.15 CHF | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Disponibilité Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles. |
|