- Eléments de manœuvre | Eléments normalisés
- Leviers de blocage, leviers de serrage, leviers de serrage rapide
- Poignées, boutons
- Poignées de manutention, poignées tubulaires et poignées alcôve
- Volants, manivelles, indicateurs de position
- Verrous quart de tour, profilés de protection des arêtes
- Charnières
- Pieds réglables
- Eléments d'assemblage de structures tubulaires, raccords de profilés
- Glissières télescopiques
- Grenouillères, fermetures à déclic, loquets de verrouillage
- Sauterelles
- Eléments de bridage
- Poussoirs à ressort, doigts d‘indexage, goupilles d'arrêt
- Eléments d'appui, éléments de positionnement, éléments de butée réglable
- Eléments de serrage
- Articulations
- Aimants
- Eléments d'amortissement
- Voyant niveau d'huile fileté
- Règles, anneaux gradués, nivelles
- Moyens de manutention
- Outils, équipements d'atelier
- Protection hygiénique
- Technique de serrage
- Solutions spéciales
- Modèles classiques
- Conversion de référence
|
|
K0007Axe d’articulation acier ou Inox |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Acier ou Inox.Finition :Modèle en acier : Traité à 1 000 - 1 200 N/mm², bruni. Modèle en inox : Traité à 900 - 1 050 N/mm², poli.Remarques concernant la commande :2 circlips adaptés conformes DIN 471 sont inclus.Nota :Prévu pour : Levier à came simple, voir K0008 et K0009. Vis d‘articulation K0396 et K1418. Chape K0397.Avantages :Diamètre extérieur rectifié. Haute précision dimensionnelle. Convient comme pièce de rechange. Circlips adaptés inclus. TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Matière du corps de base | D1 | L | L1 | M1 | D3 | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K0007.05 | acier | 5 | 18 | 13 | 0,7 | 10,7 | | | 4.51 CHF | | K0007.06 | acier | 6 | 22 | 17 | 0,8 | 12,2 | | | 4.51 CHF | | K0007.081 | acier | 8 | 20 | 16 | 0,9 | 15,2 | | | 4.51 CHF | | K0007.082 | acier | 8 | 27 | 21 | 0,9 | 15,2 | | | 5.24 CHF | | K0007.08 | acier | 8 | 30 | 25 | 0,9 | 15,2 | | | 4.51 CHF | | K0007.101 | acier | 10 | 25 | 20 | 1,1 | 17,6 | | | 5.24 CHF | | K0007.102 | acier | 10 | 35 | 29 | 1,1 | 17,6 | | | 7.28 CHF | | K0007.10 | acier | 10 | 37 | 32 | 1,1 | 17,6 | | | 5.24 CHF | | K0007.121 | acier | 12 | 31 | 25 | 1,1 | 19,6 | | | 6.28 CHF | | K0007.122 | acier | 12 | 37 | 31 | 1,1 | 19,6 | | | 7.86 CHF | | K0007.12 | acier | 12 | 46 | 40 | 1,1 | 19,6 | | | 6.28 CHF | | K0007.14 | acier | 14 | 44 | 37 | 1,1 | 22 | | | 8.73 CHF | | K0007.16 | acier | 16 | 48 | 41 | 1,1 | 24,4 | | | 9.30 CHF | | K0007.18 | acier | 18 | 58 | 51 | 1,3 | 26,8 | | | 10.32 CHF | | K0007.105 | acier inoxydable | 5 | 18 | 13 | 0,7 | 10,7 | | | 6.79 CHF | | K0007.106 | acier inoxydable | 6 | 22 | 17 | 0,8 | 12,2 | | | 6.79 CHF | | K0007.108 | acier inoxydable | 8 | 20 | 16 | 0,9 | 15,2 | | | 6.79 CHF | | K0007.1081 | acier inoxydable | 8 | 27 | 21 | 0,9 | 15,2 | | | 6.79 CHF | | K0007.1082 | acier inoxydable | 8 | 30 | 25 | 0,9 | 15,2 | | | 7.83 CHF | | K0007.110 | acier inoxydable | 10 | 25 | 20 | 1,1 | 17,6 | | | 7.83 CHF | | K0007.1101 | acier inoxydable | 10 | 35 | 29 | 1,1 | 17,6 | | | 7.83 CHF | | K0007.1102 | acier inoxydable | 10 | 37 | 32 | 1,1 | 17,6 | | | 10.91 CHF | | K0007.112 | acier inoxydable | 12 | 31 | 25 | 1,1 | 19,6 | | | 9.41 CHF | | K0007.1121 | acier inoxydable | 12 | 37 | 31 | 1,1 | 19,6 | | | 9.41 CHF | | K0007.1122 | acier inoxydable | 12 | 46 | 40 | 1,1 | 19,6 | | | 11.81 CHF | | K0007.114 | acier inoxydable | 14 | 44 | 37 | 1,1 | 22 | | | 13.13 CHF | | K0007.116 | acier inoxydable | 16 | 48 | 41 | 1,1 | 24,4 | | | 13.93 CHF | | K0007.118 | acier inoxydable | 18 | 58 | 51 | 1,3 | 26,8 | | | 15.46 CHF | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Disponibilité Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles. |
|