- Eléments de manœuvre | Eléments normalisés
- Leviers de blocage, leviers de serrage, leviers de serrage rapide
- Poignées, boutons
- Poignées de manutention, poignées tubulaires et poignées alcôve
- Volants, manivelles, indicateurs de position
- Verrous quart de tour, profilés de protection des arêtes
- Charnières
- Pieds réglables
- Eléments d'assemblage de structures tubulaires, raccords de profilés
- Glissières télescopiques
- Grenouillères, fermetures à déclic, loquets de verrouillage
- Sauterelles
- Eléments de bridage
- Poussoirs à ressort, doigts d‘indexage, goupilles d'arrêt
- Eléments d'appui, éléments de positionnement, éléments de butée réglable
- Eléments de serrage
- Articulations
- Aimants
- Eléments d'amortissement
- Voyant niveau d'huile fileté
- Règles, anneaux gradués, nivelles
- Moyens de manutention
- Outils, équipements d'atelier
- Protection hygiénique
- Technique de serrage
- Solutions spéciales
- Modèles classiques
- Conversion de référence
|
|
K0036Crampon plaqueur combiné à excentrique |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Acier.Finition :Corps traité et bruni. Plaque de bridage : cémentée et plaquée laiton.Nota :Grâce au crampon plaqueur combiné à came, on peut réaliser des bridages multiples économiques et peu encombrants. En configuration de bridage multiple, la face arrière du corps peut servir de butée. Le montage se fait de préférence dans une rainure d’une cote B +0,05 mm. La hauteur d’attaque des plaques de bridage peut être modulée par la profondeur de la rainure.Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | L | L1 | L2 | B | H | H1 | H2 | H3 max. | S | D | S1 (course de serrage) | SW | SW1 | Force de serrage kN | Couple de serrage max. Nm | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K0036.08 | 43,2 | 25,4 | 19 | 19 | 12,7 | 15,7 | 6,4 | 21,4 | 1,5 | M8 | 1,6 | 5 | 7 | 8,9 | 28 | | | 88.00 CHF | | K0036.10 | 54 | 33,5 | 25,4 | 25,4 | 11,4 | 15,4 | 9,7 | 24,5 | 1,8 | M10 | 2 | 7 | 8 | 17,8 | 88 | | | 104.07 CHF | | K0036.12 | 75 | 50,8 | 38 | 38,1 | 25,5 | 31,5 | 13 | 43 | 2,05 | M12 | 2,5 | 10 | 12 | 26,7 | 135 | | | 217.40 CHF | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Disponibilité Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles. |
|