Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen
Spanndorne für kleine Bohrungen, für automatisiertes Spannen
K2098

Spanndorne für kleine Bohrungen, für automatisiertes Spannen

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:

Edelstahl 1.4305.

Ausführung:blank.Hinweis:Der Spanndorn findet Anwendung in kleinen Bohrungen (Sacklochbohrungen oder Durchgangsbohrungen) um Werkstücke zu positionieren und zu spannen. Die Spannbewegung erfolgt von unten manuell oder automatisiert über Pneumatik oder Hydraulik.
Sie können auf den gewünschten Durchmesser selbst eingeschliffen werden. Die Aufnahmebohrung vom Werkstück sollte die Toleranz H7 aufweisen.

D min. = Kleinster zulässiger Durchmesser auf den "D" geschliffen werden darf.

- in Bohrungen von Ø5 bis Ø12,5 mm verwendbar
- kompakte Bauweise, kleiner Einbauraum
- einfaches Handling
- beliebige Einbaulage
- verschiedene Einbauvarianten möglich
- Schonung der Werkstückoberfläche durch Flächenpressung
- individuell auf den Durchmesser anpassbar
Technische Daten:Die in der Tabelle angegebene Zugkraft max. kN bezieht sich auf den Zugbolzen D4.Montage:Bei Bedarf kann der Durchmesser D dem zu spannenden Durchmesser angepasst werden. In diesem Fall den Spanndorn ca. 0,2 mm (Spannweg) über den Durchmesser im Ruhestand weiten, indem man die Zugstange (Linsenschraube mit Kreuzschlitz) mit der beigestellten Sechskantmutter befestigt. Nun wird der Spanndorn auf den Innendurchmesser des Werkstückes geschliffen.Besonderheiten:
EdelstahlRoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K2098 Spanndorne für kleine Bohrungen, für automatisiertes Spannen 216 kB

Zeichnungen

Spanndorne für kleine Bohrungen, für automatisiertes Spannen

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormD

D
min.
D1D2D3D4HH1LL1L2SW1Spannkraft
max. kN
Zugkraft
max. kN
CADZub.PreisBestellen
K2098.06080A86106M6M312,52,5106862,63,5 35.88 CHF
K2098.08100A108128M8M41531281383,96 37.57 CHF
K2098.10125A12,51012,510M10M519312815108,59,5 38.74 CHF
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0.00 CHF
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Schweiz
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33